Large Urethane Cable Clamp

Large Urethane Cable Clamp
  • Sconto volumi elevati
Un morsetto a cavo d'acciaio di grandi dimensioni con uretano e un'ampia entrata/uscita per un'eccellente lavorabilità.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

● This is the improved product of the space-
saving cable clamp with urethane.
● It is expanded in the height direction so that
the wiring can be pulled out further.
● Since the thickness is unchanged, the internal
space can be effectively utilized.

·It does not have a waterproof and dustproof structure.
·We recommend indoor use.
·Since the mounting tap hole is painted after tapping, it will be shipped with the paint on the threads.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Specifiche

Large Urethane Cable Clamp:Related Image

Model NumberSelf Weight (g)
Cream (2.5Y9/1)Gray (5Y7/1)5Y8/1
KBK-60KBG-60KBE-60161
KBK-100KBG-100KBE-100212
KBK-150KBG-150KBE-150286
KBK-220KBG-220KBE-220380


■ Body
MaterialSPHC
Plate Thickness1.6mm

■ Surface Finish
KBKPowder Coating Munsell Value 2.5Y9/1 Equivalent
KBGPowder Coating Munsell Value 5Y7/1 Equivalent
KBEPowder Coating Munsell Value 5Y8/1 Equivalent

■ Flexible Urethane Foam
Apparent Density45.8kg/m375% Compression Residual Strain7.7%
40% Hardness533.1NHeatproof Temperature70°C or less
Tensile Strength248.7kPaConductivityNot Provided
Stretch95%ColorGray
Tear Strength8.9N/cm 

Large Urethane Cable Clamp:Related Image
Codice componente
KBE-60
KBE-100
KBE-150
KBE-220
KBG-60
KBG-100
KBG-150
KBG-220
KBK-60
KBK-100
KBK-150
KBK-220
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSSize Width
(mm)
Color

24.50 €

1 Disponibile 5 giorni 10100Approximately Munsell 5Y8/1

33.26 €

1 Disponibile 5 giorni 10140Approximately Munsell 5Y8/1

38.71 €

1 Disponibile 5 giorni 10190Approximately Munsell 5Y8/1

54.09 €

1 Disponibile 5 giorni 10260Approximately Munsell 5Y8/1

24.50 €

1 Disponibile 5 giorni 10100Gray (Approximately Munsell Value 5Y7/1)

33.26 €

1 Disponibile 5 giorni 10140Gray (Approximately Munsell Value 5Y7/1)

38.71 €

1 Disponibile 5 giorni 10190Gray (Approximately Munsell Value 5Y7/1)

54.09 €

1 Disponibile 5 giorni 10260Gray (Approximately Munsell Value 5Y7/1)

24.50 €

1 Disponibile 5 giorni 10100Cream (Munsell 2.5Y9/1)

33.26 €

1 Disponibile 5 giorni 10140Cream (Munsell 2.5Y9/1)

38.71 €

1 Disponibile 5 giorni 10190Cream (Munsell 2.5Y9/1)

54.09 €

1 Disponibile 5 giorni 10260Cream (Munsell 2.5Y9/1)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Iron Body Board Thickness(mm) 1.6 Sizes Vertical(mm) 90
Dimensions Thickness / Depth(mm) 21.6 Paint Surface Processing Powder Paint Screw Size M5

Supporto tecnico