Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • A causa di un errore di sistema temporaneo, le informazioni di tracciamento visualizzate nel sistema ordini online sono attualmente errate.Può utilizzare il numero di tracciamento visualizzato come segue. Per le spedizioni in Germania, utilizzi il link GLS. Per le spedizioni in tutti gli altri paesi europei, utilizzi il link TNT / FedEX. Ci scusiamo per l'inconveniente.
  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

L-Shaped Box Mounting Bracket

L-Shaped Box Mounting Bracket
  • Sconto volumi elevati

Fixing bracket suitable for fixing the box alongside the device, etc.


● The paint color can be chosen from 5 patterns, including surface treatment.
● We have emphasized the low price and high quality!

MaterialSPCC
Plate Thickness2 mm
Mountable
Box
W300 x H300 x D200 or less
* Withstand Load25 kg
* It is the load when objects are placed on the top

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Specifiche

L-Shaped Box Mounting Bracket:Related Image

Model NumberCoating Color
BFLSK
(Munsell 2.5Y9/1 Equivalent)
G
(Munsell 5Y7/1 Equivalent)
S
(Surface Preparation)
E
(Munsell 5Y8/1 Equivalent)
B
(Munsell N1 Equivalent)

Più Informazioni

L-Shaped Box Mounting Bracket:Related Image

L-Shaped Box Mounting Bracket:Related Image

L-Shaped Box Mounting Bracket:Related Image
Codice componente
BFLS-B
BFLS-E
BFLS-G
BFLS-K
BFLS-S
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSPaint Surface Processing Color

55.26 €

Disponibile 7 giorni 10Powder PaintMunsell N1 Equivalent

55.26 €

Disponibile 7 giorni 10Powder PaintMunsell 5Y8/1 Equivalent

55.26 €

Disponibile 7 giorni 10Powder PaintMunsell 5Y7/1 Equivalent

55.26 €

Disponibile 7 giorni 10Powder PaintMunsell 2.5Y9/1Equivalent

55.26 €

Disponibile 7 giorni 10Surface Preparation-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Iron Body Board Thickness(mm) 2.0 Size Width(mm) 280
Sizes Vertical(mm) 90 Dimensions Thickness / Depth(mm) 80 Withstand Load(kg) 30

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico