M4 Grounding Bar【3 Pezzi per confezione】

M4 Grounding Bar
  • Sconto volumi elevati
Space saving is achieved with M4 tapped hole. Please Use As A Copper Bar for Grounding
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)
  • Space-saving

●When performing the central ground, first affix it with an insulating support base.
● The 11-pole and 21-pole models have staggered hole arrangement, allowing for more connections.

MaterialCopper
Surface TreatmentNickel-plated
Body Board Thickness4 mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Specifiche

M4 Grounding Bar:Related Image

1 Pack Unit 3 Pieces
Model NumberTotal Length
(mm)
Tap HoleMounting Holes
(mm)
Self Weight
(g / piece)
MTS6-M4-3P1006-M42-Ø6.5183
MTS7-M4-3P1107-M42-Ø6.5200
MTS8-M4-3P1208-M42-Ø6.5220
MTS11-M4-3P11510-M4, 1-M62-Ø6.5210
MTS21-M4-3P16520-M4, 1-M62-Ø6.5300

Più Informazioni

M4 Grounding Bar:Related Image
Codice componente
MTS6-M4-3P
MTS7-M4-3P
MTS8-M4-3P
MTS11-M4-3P
MTS21-M4-3P
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCharacteristics Size Width
(mm)
Sizes Vertical
(mm)

37.18 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 10Tap Hole M4-6 Poles10015

39.42 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 10Tap Hole M4-7 Poles11015

43.97 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 10Tap Hole M4-8 Poles12015

51.25 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 10Tap Hole M4-10 Poles / M6-1 Poles11518

79.29 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 10Tap Hole M4-20 Poles / M6-1 Poles16518

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Copper Body Board Thickness(mm) 4 Paint Surface Processing Nickel-plated
Special Notes Mounting Holes 2-Ø 6.5 Quantity of Packs(Pcs.) 3

Supporto tecnico