Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ESB-2.6-5-4P
Model | M | L | Quantity / | H | L1 | L2 | Loose Charge | Weight (g / piece) |
1 ~ 4 Packs | ||||||||
ESB | 2.6 | 5 | 4P | 5 | 5 | 5 | +/ Piece | 1.2 |
Outline Drawing
Specifications
Material | Free-Cutting Brass (Nickel-Plated) |
Material | Free-cutting Brass | Height(mm) | 5 | M Screw(mm) | 2.6 |
---|
Si trova sulla pagina di Hexagonal Male-Male Spacer, il codice articolo è il seguente: ESB-2.6-5-4P.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ESB-2.6-5-4P.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali