DF11 Connector Original Manual Crimpers

DF11 Connector Original Manual Crimpers
  • Sconto volumi elevati
Utensile di crimpatura originale per la prototipazione e la manutenzione dei connettori DF11 [Caratteristiche]Utensile di crimpatura manuale progettato specificamente per la prototipazione dei contatti dei connettori Hirose Electric serie DF11.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

● A manual crimping tool for prototypes that's used for the Hirose Electric DF11 Series connector contact.



· Do not use it for crimping incompatible contacts. This may cause malfunction and damage of the tool.
Non-designated use may cause it to stop functioning properly.
· Calibration of this tool is not available.
· The steel part of the die uses a high-quality material that's used for molds.
Be sure to care for the tool, for instance wiping away the salt remaining from sweaty hands touching the tool during crimping.
· This is an integrated manual crimping tool that has been originally developed by Misumi.
· If the warranty of a connector manufacturer is required, the use of tools as specified by the connector manufacturer is recommended.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MSHT-H02

Specifiche

DF11 Connector Original Manual Crimpers:Related Image

Model Compatible
Series
 Contact
Type
Compatible Wire Weight
(g)
AWG Conductor Section Area mm2 Insulation OD φmm
MSHT-H02 DF11  Female
(Socket)
30 ~ 24 0.05 ~ 0.2 0.75 ~ 1.45 600

Più Informazioni

DF11 Connector Original Manual Crimpers:Related ImageDF11 Connector Original Manual Crimpers:Related Image
Codice componente
MSHT-H02
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

265.78 €

1 Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicable Type DF11 Connector Product Classification Crimping Tool

Si trova sulla pagina di DF11 Connector Original Manual Crimpers, il codice articolo è il seguente: MSHT-H02.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MSHT-H02.

Supporto tecnico