D-Sub Connector Original Manual Crimpers

D-Sub Connector Original Manual Crimpers
  • Sconto volumi elevati
Uno strumento di crimpatura manuale integrato, sviluppato nell'ambito del progetto di MIAutomatenstahlI, che utilizza materiali di alta qualità per le matrici. Appositamente progettato per la prototipazione di contatti per connettori D-Sub AE.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

● A manual crimping tool for prototypes that's used for the JAE Dsub Series connector contact.



· Do not use it for crimping incompatible contacts. This may cause malfunction and damage of the tool.
Non-designated use may cause it to stop functioning properly.
· Calibration of this tool is not available.
· The steel part of the die uses a high-quality material that's used for molds.
Be sure to care for the tool, for instance wiping away the salt remaining from sweaty hands touching the tool during crimping.
· This is an integrated manual crimping tool that has been originally developed by Misumi.
· If the warranty of a connector manufacturer is required, the use of tools as specified by the connector manufacturer is recommended.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MSHT-N01

Specifiche

 D-Sub Connector Original Manual Crimpers:Related Image
ModelCompatible
Series
Compatible
Contact
Contact
Type
Compatible WireWeight
(g)
AWGConductor Section Area mm2Insulation OD φmm
MSHT-N01DsubD*C-20-18P-PKG100Male (Pin)22 ~ 180.32 ~ 0.811.95 or less600
D*C-20-22P-PKG10024 ~ 220.21 ~ 0.321.2 ~ 1.7
D*C-20-18S-PKG100Female (Socket)22 ~ 180.32 ~ 0.811.95 or less
D*C-20-22S-PKG10024 ~ 220.21 ~ 0.321.2 ~ 1.7

Più Informazioni

D-Sub Connector Original Manual Crimpers:Related ImageD-Sub Connector Original Manual Crimpers:Related Image
Codice componente
MSHT-N01
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

265.78 €

1 Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicable Type D-sub Connector Product Classification Crimping Tool

Si trova sulla pagina di D-Sub Connector Original Manual Crimpers, il codice articolo è il seguente: MSHT-N01.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MSHT-N01.

Supporto tecnico