MIL Connector Original Manual Crimpers

MIL Connector Original Manual Crimpers
  • Sconto volumi elevati
Uno strumento di crimpatura manuale integrato sviluppato nell'ambito di un progetto interno di MIAutomatenstahlI, utilizzando materiali di alta qualità per gli stampi della parte matrice. Appositamente progettato per la prototipazione di contatti per connettori MIL (serie HIF3 B) di Hirose Electric.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

● A manual crimping tool for prototypes that's used for the Hirose Electric MIL connector (HIF3B Series) contact.



· Do not use it for crimping incompatible contacts. This may cause malfunction and damage of the tool.
Non-designated use may cause it to stop functioning properly.
· Calibration of this tool is not available.
· The steel part of the die uses a high-quality material that's used for molds.
Be sure to care for the tool, for instance wiping away the salt remaining from sweaty hands touching the tool during crimping.
· This is an integrated manual crimping tool that has been originally developed by Misumi.
· If the warranty of a connector manufacturer is required, the use of tools as specified by the connector manufacturer is recommended.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MSHT-H01

Specifiche

MIL Connector Original Manual Crimpers:Related Image
ModelCompatible
Series
Compatible
Contact
Compatible WireWeight
(g)
AWGConductor Section Area mm2
MSHT-H01HIF3BHIF3-2022SC22 ~ 200.3 ~ 0.5600

Più Informazioni

MIL Connector Original Manual Crimpers:Related ImageMIL Connector Original Manual Crimpers:Related Image
Codice componente
MSHT-H01
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

265.78 €

1 Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicable Type MIL Connector Product Classification Crimping Tool

Si trova sulla pagina di MIL Connector Original Manual Crimpers, il codice articolo è il seguente: MSHT-H01.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MSHT-H01.

Supporto tecnico