Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1 Pack | 100-pieces |
Model | Bundle Diameter Range (mm) | Tensile Strength Standard Value kgs (lbs) | Size (mm) | Weight (g / Piece) | |
L | W | ||||
KTV-145BK-100P | 35 | 3 (6) | 145 | 2.0 | 0.3 |
KTV-170BK-100P | 41 | 11 (24) | 167 | 3.9 | 1.4 |
Material | 66 Nylon (UL94V-2) |
Operating Temperature Range | −10 – 85°C |
Color | Black |
Codice componente
|
---|
KTV-145BK-100P |
KTV-170BK-100P |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Band Diameter (mm) | Overall Length (mm) | Width (mm) | Tensile Strength (kgs) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.21 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 35 | 145 | 2 | 3 | |
11.96 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 41 | 167 | 3.9 | 11 |
Loading...
Material | Nylon | Color | Nero | Special Function/Application | Re-bundling OK (Hook-and-eye Tape Included) |
---|---|---|---|---|---|
Material (Details) | 66 Nylon | Quantity(P) | 100 |
Configura
Proprietà di base
Band Diameter(mm)
Overall Length(mm)
Width(mm)
Tensile Strength(kgs)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali