Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1 Pack | 100-piece Pack |
Model | Fixing System |
HC-101SBK-100P | With Adhesive Tape |
HC-102BK-100P |
Model | Tolerance ± 0.5 | |||||
L | W | H Does not include adhesive tape | Mounting Hole Diameter Ø mm | T | Weight (g / Piece) | |
HC-101SBK-100P | 19.5 | 19.5 | 3.9 | 3.2 (Left and Right Each 1) | 4.6 | 0.9 |
HC-102BK-100P | 28.6 | 28.6 | 5.3 | 5.0 (1 at Center) | 5.5 | 1.9 |
Material | Nylon 66, UL94V-2 * |
Operating Temperature Range | −10°C – +85°C |
Color | Black |
Codice componente
|
---|
HC-101SBK-100P |
HC-102BK-100P |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Plate Size (mm) | Mounting Hole Diameter φ (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.04 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 19.5 | 3.2 | |
21.72 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 28.6 | 5.0 |
Loading...
Material | 66 Nylon (UL94V-2) | Fixing System | With Adhesive Tape (for BisS Fixing) | Color | Black |
---|---|---|---|---|---|
Remark | 66 Nylon (UL94V-2) Material Excludes Tape | Operating Temperature Range (Min ~ Max)(°C) | -40 ~ +85 |
Configura
Proprietà di base
Plate Size(mm)
Mounting Hole Diameter φ(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali