• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Weather-Resistant Connector (LEK Series: for Outdoor use) Cap

Weather-Resistant Connector (LEK Series: for Outdoor use) Cap
  • Sconto volumi elevati

Exclusive cap can provide waterproofing when not connected


· This product is manufactured by LEMO.
· 2 models (plug and receptacle) are available
· Since it has a cord, it does not get lost even when removed


· Please note that the shape is different for the plug model and receptacle model.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Specifiche

Weather-Resistant Connector (LEK Series: for Outdoor use) Cap:Related Image

Model

Type

Shell Size

LEK-1K-PCAFor Plug

1K

LEK-2K-PCA

2K

LEK-3K-PCA

3K

LEK-1K-RCAFor Receptacle

1K

LEK-2K-RCA

2K

LEK-3K-RCA

3K

Sales: Misumi / Manufacturer: LEMO

Più Informazioni

Weather-Resistant Connector (LEK Series: for Outdoor use) Cap:Related Image 
ShapeShell SizeABLMN
For Plug1K16.0615.5-85
2K19.5617.5-85
3K23.0622.0-120
For Receptacle1K17.01220.0685
2K20.51424.0885

3K

24.0

1428.0

8

120

Common Specifications (Materials / Finishing)
ItemMaterials
BodyBrass
CordPolyamide 6
GasketSilicone Rubber
Maximum Operating Temperature135°C
WaterproofingIP68
Codice componente
LEK-1K-PCA
LEK-1K-RCA
LEK-2K-PCA
LEK-2K-RCA
LEK-3K-PCA
LEK-3K-RCA
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSCompatible Connector Form Compatible Shell Size Protective Function (Environmental Resistance)

29.33 €

Disponibile 10 giorni 10Plug1KIP61

30.83 €

Disponibile 10 giorni 10Receptacle1KIP68

34.69 €

Disponibile 10 giorni 10Plug2K.IP61

38.94 €

Disponibile 10 giorni 10Receptacle2K.IP68

41.01 €

Disponibile 10 giorni 10Plug3K.IP61

36.64 €

Disponibile 10 giorni 10Receptacle3K.IP68

Loading...

  1. 1

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico