Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Size (Total Length) | 260 mm |
Weight | Approx. 650 g |
Codice componente
|
---|
MTR-TOOL-DO |
MTR-TOOL-DO-5P |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|
107.99 € | 1 | 5 giorni | - | ||
304.61 € | 1 | 5 giorni | 5-piece Set |
Loading...
Applicable Type | Plug-in Model of Connector Terminal | Terminal Shape | Plug-in Type | Compatible Wire Size(AWG) | 22 ~ 14 |
---|---|---|---|---|---|
Product Classification | Crimping Tool | Outer Diameter Dimension(cm/mm) | 260mm | Weight(G) | 650 |
Configura
Proprietà di base
Quantity
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali