Codice articolo del costruttore: HR10-10R-C
Marca: MISUMI
Prezzo: 1.91 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
HR10-10R-C
Model | Number of Cores | Weight g |
HR10-7R-C | 4,6 | 0.3 |
HR10-10R-C | 10,12 | 0.6 |
Codice componente
|
---|
HR10-10R-C |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
1.91 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 |
Loading...
Characteristics
Item | Contents |
---|---|
Rated Current | 2 A or lower |
Rated Voltage | 14-core: 150 VAC / 200 VDC, Other: 100 VAC / 140 VDC |
Withstand Voltage | 300 VAC or less (500 VAC or less for 4-core) / 1 minute |
Insulation Resistance | 1,000 MΩ or more / 100 VDC |
Contact Resistance | 10 mΩ or less / 1 ADC |
Compatible Wire Size | AWG26 or below Loose Wires or 0.15 mm2 or less Loose Wires |
Material / Finish
Item | Materials | Finish |
---|---|---|
Body Shell | Zinc Alloy | Satin Nickel Plated |
Pin Contact | Brass | Silver Plating |
Socket Contact | Phosphor Bronze | Silver Plating |
Insulator | Polyamide Resin | Black |
Contact Arrangement Diagram
Connection Work Method (Relay type can be done by the same method.)
Number of Cores | Wrench Spacing (mm) | D Dimension (mm) | Wrench Tightening Force |
---|---|---|---|
4.6 | 7.5 | 10 | 1.5 N・m (15 kgf・cm) |
10.12 | 9.5 | 16 | 1.5 N・m (15 kgf・cm) |
Connector Insertion and Removal Method
Si trova sulla pagina di HR10 Dust-proof Cap, il codice articolo è il seguente: HR10-10R-C.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HR10-10R-C.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali