Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Numero modello | Tipo | Gamma di cavi elettrici compatibili | Rivestimento isolante DE (mm) | Utensile a crimpare compatibile Matrici | Peso (g) | |
AWG | Area della sezione (mm2) | |||||
175287-2 | Maschio (Pin) | 28 to 24 | 0.08 to 0.2 | 0.8 to 1.4 | 90682-2 | 0.21 |
175288-2 | 24 to 20 | 0.2 to 0.5 | AWG24: 1.2 to 1.6 / AWG22-20: 1.7 to 2.6 | 90683-2 | 0.22 | |
175289-2 | 18 to 16 | 0.5 to 1.25 | 1.8 to 2.8 | 90684-2 | 0.23 | |
175216-2 | Femmina (Presa) | 28 to 24 | 0.08 to 0.2 | 0.8 to 1.4 | 90682-2 | 0.22 |
175217-2 | 24 to 20 | 0.2 to 0.5 | AWG24: 1.2 to 1.6 / AWG22-20: 1.7 to 2.6 | 90683-2 | 0.23 | |
175218-2 | 18 to 16 | 0.5 to 1.25 | 1.8 to 2.8 | 90684-2 | 0.24 |
Codice componente
|
---|
175216-2 |
175217-2 |
175218-2 |
175287-2 |
175288-2 |
175289-2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Applicable pin/contact | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41.73 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | Female (Socket) | |
34.23 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | Female (Socket) | |
34.23 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | Female (Socket) | ||
28.45 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | Male (Plug) | |
28.45 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | Male (Plug) | |
28.45 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | Male (Plug) |
Loading...
Dynamic/DK
Caratteristiche
Specifiche comuni
Il design include un meccanismo resistente alla leva
Sia il connettore maschio (pin) (compresi i connettori per circuito stampato) che quello femmina (presa) sono scanalati (convessi/concavi) e si incastrano, il che li rende altamente resistenti alla leva. Il prodotto presenta un design di sicurezza integrato: il maschio (pin) e la femmina (presa) devono essere perfettamente inseriti senza allentamenti nell’alloggiamento per consentire il collegamento dei contatti.Placcatura | Tipo di pressione di contatto | Pressione di contatto | Uso | Numero di inserimenti/rimozioni |
---|---|---|---|---|
Oro | Pressione di contatto standard | Ca. 150 g | Per circuiti multipolari con frequenti inserimenti/rimozioni utilizzati per segnale/alimentazione | 500 volte |
Pressione di contatto elevata | Ca. 250 g | Per applicazioni di segnale, alimentazione e motore con forti vibrazioni | 500 volte | |
Stagno | Pressione di contatto elevata | Ca. 400 g | Per applicazioni di segnale e alimentazione con inserimenti/rimozioni meno frequenti | 100 volte |
Tipo di placcatura e capacità elettrica
Placcatura in oro | Zona indeterminata | Con stagnatura | Non placcato (riferimento) | |
---|---|---|---|---|
Tensione | 3 V o inferiore | 3 to 30 V | 30 to 100 V | 100 V o superiore |
Corrente | 1 A o inferiore | 1 to 10 A | 1 to 10 A | 0,1 A o superiore |
Inserimento e rimozione facili
Specifiche comuni (Serie 3100 e 3200)
Materiale/finitura
Basta inserire il connettore per collegarlo. Ci sarà un suono di blocco udibile quando è inserito correttamente. Inoltre c’è una linea di conferma del montaggio che può essere utilizzata anche per verificare il corretto posizionamento. Pizzicare le 2 leve di bloccaggio su entrambi i lati dell’alloggiamento per una facile rimozione.Tipo | Materiale | Finitura |
---|---|---|
Contatto femmina | Lega di rame | Stagnatura lucida e placcatura in oro su base in nichel |
Contatto maschio | ||
Alloggiamento | UL94V-0, poliestere con rinforzo in fibra di vetro (PBT), PPS (tipo SMT), nero |
Misura cavo compatibile
AWG | Area sezione conduttore mm2 | |
---|---|---|
Misura | 28 to 16 | 0.08 to 1.25 |
Specifiche
Articolo | Serie D3100 | Serie D3200 |
---|---|---|
Tensione nominale | 250 VCA/VCC o inferiore | 600 VCA/VCC o inferiore |
Corrente nominale* | 1 conduttore: 12 A | |
3 conduttori: 15 A | ||
6 conduttori: 10 A | ||
16 conduttori: 8 A | ||
(Utilizzato con cavi AWG16) | ||
Tensione di tenuta | 1.500 VCA/minuto | 2.200 VCA/minuto |
Resistenza di contatto | 10 mΩ o inferiore | |
Gamma di temperature di esercizio | -55°C to +105°C | |
Resistenza di isolamento | 1,000MΩ o superiore | |
Forza di inserimento/rimozione (per conduttore) | Inserimento: 500 g o inferiore. Rimozione: 30 g o superiore | |
Forza di ritenzione del contatto | 49N o superiore | |
Aumento della temperatura (condizioni valore nominale) | 30 °C o inferiore | |
Durata | Resistenza di contatto a 10 mΩ o inferiore dopo 500 tentativi (100 mm/minimo) di inserimenti e rimozioni |
Classificazione
Specifiche/serie | Serie 3100 (passo 3,81 mm) | Serie 3200 (passo 5,08 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tensione nominale | Corrente nominale | Temperatura nominale | Tensione nominale | Corrente nominale | Temperatura nominale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norma AMP 108-5349 | 250 V | (Vedi tabella sotto) | -55°C to +105°C | 600 V (uso connettore singolo) | (Vedi tabella sotto) | -55°C to +105°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UL Lima N. E28476 (componente riconosciuto) | Determinato da condizioni specifiche per il dispositivo in uso | Determinato da condizioni specifiche per il dispositivo in uso | — | Determinato da condizioni specifiche per il dispositivo in uso | Determinato da condizioni specifiche per il dispositivo in uso | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSA N. di report LR7189 | 250 V | 8 A, max. | — | 250 V | 8 A, max. | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜV N. di licenza R9151488 (VDE0627) Protezione IP, IP-00 Categoria di sovratensione (II) Inserimento ripetuto/ Rimozione: 50 volte | 250 V |
| -20°C to +105°C | 500 V |
| -20°C to +105°C |
Specifiche comuni (Serie 5200)
Specifiche
Tensione nominale | 630 V AC / VDC |
---|---|
Corrente nominale | 30 A massimo (fare riferimento alla tabella A) |
Tensione di tenuta | 3.000 VCA (1 minuto) |
Resistenza di isolamento | 1,000MΩ o superiore |
Resistenza di contatto | 2 mΩ o inferiore |
Intervallo cavi elettrici applicabili | AWG16 ~ 10 (1,23 ~ 5,50 mm2 ) |
Diametro esterno rivestimento dell’isolamento del cavo elettrico adatto | 3.0 to 5.2 mm |
Gamma di temperature di esercizio | -55 to +105°C |
Spessore pannello compatibile | 1,6 ~ 2,4 mm ±0,1 |
Misura cavo utilizzato (AWG) | 10 | 12 | 14 | 16 |
---|---|---|---|---|
Corrente (Ampere) | 30 | 25 | 19 | 16 |
Materiale/finitura
Tipo | Materiale | Finitura |
---|---|---|
Contatto femmina | Lega di rame | Rivestimento di base nichel placcato oro e rivestimento di base argento placcato oro |
Contatto maschio | ||
Alloggiamento | UL94V-0, poliestere con rinforzo in fibra di vetro (PBT), nero |
[Tabella di compatibilità]
Serie 3100 | |
---|---|
D3100 | DK3100 |
1-178288-3-20P | MDK-3100S-03R-20P |
1-178288-5-20P | MDK-3100S-05R-20P |
178289-3-20P | MDK-3100D-06R-20P |
178289-5-20P | MDK-3100D-10R-20P |
1-177648-3-20P | MDK-3100S-03F-20P |
1-177648-5-20P | MDK-3100S-05F-20P |
178964-3-20P | MDK-3100D-06F-20P |
178964-5-20P | MDK-3100D-10F-20P |
1-178802-3-20P | MDK-3100S-03P-20P |
1-178802-5-20P | MDK-3100S-05P-20P |
178803-3-20P | MDK-3100D-06P-20P |
178803-5-20P | MDK-3100D-10P-20P |
Serie 3200 | |
D3200 | DK3200 |
1-178128-2-20P | MDK-3200S-02R-20P |
1-178128-3-20P | MDK-3200S-03R-20P |
1-178128-4-20P | MDK-3200S-04R-20P |
1-179552-2-20P | MDK-3200S-02F-20P |
1-179552-3-20P | MDK-3200S-03F-20P |
1-179552-4-20P | MDK-3200S-04F-20P |
1-179553-2-20P | MDK-3200S-02P-20P |
1-179553-3-20P | MDK-3200S-03P-20P |
1-179553-4-20P | MDK-3200S-04P-20P |
Serie 5200 | |
---|---|
D5200 | DK5200 |
1-179958-2-10P | MDK-5200S-02R-10P |
1-179958-3-10P | MDK-5200S-03R-10P |
1-353046-2-10P | MDK-5200S-02F-10P |
1-353046-3-10P | MDK-5200S-03F-10P |
Contatto 5200 | |
---|---|
D5200 | DK5200 |
917804-2 | MDK-5TABSLP1-100P |
316040-2 | MDK-5RECSLP1-100P |
917805-2 | MDK-5TABMLP1-100P |
316041-2 | MDK-5RECMLP1-100P |
Contatto comune 3100/3200 | |
---|---|
D3100 / D3200 | DK3100 / DK3200 |
175287-2 | MDK-3TABSLP1-100P |
175288-2 | MDK-3TABMLP1-100P |
175289-2 | MDK-3TABLLP1-100P |
175216-2 | MDK-3RECSLP1-100P |
175217-2 | MDK-3RECMLP1-100P |
175218-2 | MDK-3RECLLP1-100P |
Connector series initials | Altri | Katakana | Dynamic | Application | Cable-to-cable |
---|
Configura
Proprietà di base
Applicable pin/contact
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali