Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
J5800-003
Codice componente
|
---|
J5800-003 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|
46.47 € | 1 | Disponibile | 5 giorni |
Loading...
Features
Specifications
Item | Content |
---|---|
Maximum Rated Voltage | 600 VAC / VDC |
Maximum Rated Current | 12 A |
Withstand Voltage | 1,500 VAC / 1 minute |
Insulation Resistance | 1,000 MΩ or more |
Contact Resistance | 10 mΩ or less |
Applicable Electric Wire Range | AWG28 ~ 14 (0.08 ~ 2 mm2) |
Suitable Electric Wire Insulation Outer Diameter | φ0.8 ~ φ4.1 mm |
Operating Temperature Range | -40°C ~ +105°C |
Number of Cores | Rated Current (A) |
---|---|
2 | 12 |
3 | 11 |
4 | 9 |
6 | 9 |
9 | 8 |
12 | 8 |
Material
Item | Material |
---|---|
Housing | Nylon 66 (UL94V-2) |
Housing Color | White Color |
Crimp Contact | Brass / Copper Base Tin-Plated |
About Coupling
Applicable Type | 3191 Connectors | Product Classification | Extraction Tool |
---|
Si trova sulla pagina di Removal Tools For 3191 Connectors, il codice articolo è il seguente: J5800-003.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto J5800-003.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali