Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
WPTOOL-L
Codice componente
|
---|
WPTOOL-L |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
41.29 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 |
Loading...
Features
Specifications
Item | Content |
---|---|
Rated Voltage | 300 V |
Rated Current | 10 A (MAX) |
Withstand Voltage | 1,700 VAC (1 minute) |
Insulation Resistance | 1,000 MΩ or more / 500 VDC |
Contact Resistance | 10 mΩ or less |
Applicable Electric Wire Range | AWG22 ~ 16 (0.3 ~ 1.25 mm2) |
Suitable Electric Wire Insulation Outer Diameter | 2.6 ~ 3.1 mm |
Operating Temperature Range | -40 ~ +105°C |
Waterproofing Performance | JIS 0920-1982 Protection Degree 4 (IP64 Equivalent) |
Correspondence Table for Housing, Contact, and Wire
Housing Number | Male / Female | Compatible Contact (P.dA5-71) | Electric Wire | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Product Model Number | Type | Compatible Wire | Insulation OD (mm) | Electric Wire Strip Length | ||
CL07D0*M | Male | 215001-2M | Male | AWG22 ~ 20 (0.3 ~ 0.5 mm2) |
φ2.6 or less | 4.5 ~ 5.0 mm |
CL07D0*A | Female | 215002-2M | Female | |||
CL07D0*M | Male | 215003-2M | Male | AWG20 ~ 16 (0.5 ~ 1.25 mm2) |
φ3.1 or less | |
CL07D0*A | Female | 215004-2M | Female |
Material
Item | Material |
---|---|
Housing | PBT (UL94V-0) White |
Terminal | Brass / Tin Plated |
Waterproof Packing | Silicone Rubber |
Structural Drawing
About Coupling
Applicable Type | CLO7D Waterproof Connector | Product Classification | Extraction Tool |
---|
Si trova sulla pagina di Removal Tools For CL07 Waterproof Connectors, il codice articolo è il seguente: WPTOOL-L.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto WPTOOL-L.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali