Insulating Protective Cover

Insulating Protective Cover

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Insulating Protective Cover
  • Insulating Protective Cover
  • Sconto volumi elevati
[Specifiche] Indispensabile per la protezione dell'isolamento dei terminali -Può essere tagliato con un cutter.

● Insulation protective cover for use with DIN rail terminal blocks, BN, BNH models, UK10 – 35, and UK210 – 225 models.
● It can be cut using a duct cutter.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Specifiche


Più Informazioni

Insulating Protective Cover:Related Image


Specification Table

Model NumberDimensions (mm)Compatible Terminal BlocksWeight
(g)
AB
BNC2339.6500BN, BNH Type20
BNC23039.6100040
KT15N-D32920UK10, UK21043
KG-D9.8920UK210, 215, 225 (For Lower Stage of 2-Stage Terminal Block)20
KT25-D36.5920UK15, 25, 35, 215, 22547

Codice componente
BNC23
KG-D
KT15N-D
KT25-D
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSJumper Strip Shape Suitable Series Product Description

7.62 €

1 Disponibile 5 giorni --BNH-

2.45 €

2 Disponibile 5 giorni 10Y ModelUKFor UK210, 215, 225 (For 2-step Terminal Block of Lower) Insulation Protection Cover

6.51 €

1 Disponibile 5 giorni 10-UKFor UK10, UK210

8.84 €

1 Disponibile 5 giorni 10-UKFor UK15, 25, 35, 215, 225

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico