Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Shorting Bar for MWI Series Connector Terminal Block
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Model Number | Type | Number of Poles | A | Compatible Terminal Blocks | Weight (g) |
B8-2 | Y Type | 2 | 14.5 | UK15 | 0.68 |
B8-4 | 4 | 30.5 | 1.48 | ||
B8-6 | 6 | 46.5 | 2.33 | ||
B8-8 | 8 | 62.5 | 3.13 | ||
B8-10 | 10 | 78.5 | 3.93 | ||
BR8-2 | Round Type | 2 | 14.5 | 1.01 | |
BR8-4 | 4 | 30.5 | 2.08 | ||
BR8-6 | 6 | 46.5 | 3.34 | ||
BR8-8 | 8 | 62.5 | 4.59 | ||
BR8-10 | 10 | 78.5 | 5.61 | ||
B22-2L | For Relay Sockets | 2 | 22 | * Relay Sockets from Various Manufacturers | 0.72 |
B29-2L | 2 | 29 | 0.80 |
Specifications
Rated Voltage | 300V |
Rated Current | 15A |
Withstand Voltage | 1,500 VAC / 1 Minute Interval |
Material | Terminal Part C2680R / Ni Plating |
Insulation Part PVC Black |
Codice componente |
---|
B22-2L |
B29-2L |
BR8-4 |
BR8-8 |
BR8-10 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Number of Poles (Number of Connections) (P) | Jumper Strip Shape | Suitable Series |
---|---|---|---|---|---|---|
1.34 € | 4 giorni | 2 | Y Model | - | ||
1.59 € | 4 giorni | 2 | Y Model | - | ||
2.37 € | 4 giorni | 4 | Round Model | UK15 | ||
3.14 € | Disponibile | 4 giorni | 8 | Round Model | UK15 | |
3.39 € | Disponibile | 4 giorni | 10 | Round Model | UK15 |
Loading...
Insulator Color | Black | Pitch(mm) | 8 | Rated Voltage | 300 V |
---|---|---|---|---|---|
Rated Current | 15 A | Withstand Voltage | 1500 VAC/min |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.