Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Model | Compatible Terminal Blocks | Weight (g) |
ZB-5 | UK2.5N / UK3N | 1.13 |
ZB-6 | UK5N | 1.34 |
ZB-8 | HDFK4 / HDFKV4 | 1.79 |
ZB-10 | HDFK10 / HDFKV10 | 2.22 |
Specifications
Material | Polyamide 6.6, UL94V-2 |
Operating Temperature Limit | -40 °C ~ +90 °C |
Color | White |
Loading...
Jumper Strip Shape | Y Model | Suitable Series | UK2.5N / UK3N / UK5N |
---|
Configura
Proprietà di base
Product Description
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali