Terminale a crimpare spellato modello rotondo【15-1,000 Pezzi per confezione】

Terminale a crimpare spellato modello rotondo

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Ampia gamma e standard JIS, terminale a crimpare nudo rotondo, 100 pezzi per confezione. Venduto in scatola.

● I nostri originali e innovativi 0,08-3 e 0,08-M3,5 possono far risparmiare il 45% del costo del cablaggio (il nostro valore di misurazione) eliminando la necessità di piegare il cavo.
● Terminali a crimpare modello tondo più comunemente usati senza isolamento.
● Terminali a crimpare di alta qualità certificati JIS (JQ0608003), UL (E74917) e CSA (LR66230); L’0,3-3 ha solo la certificazione UL.
● 80-10, 80-12, 80-14 e 80-16 hanno solo la certificazione CSA e UL.
● La gamma di temperature di esercizio è -40 ~ +90 °C.

· Eseguire la crimpatura con gli appositi strumenti di crimpatura.
· Disponibile a partire da 1 confezione (100 pezzi) o in scatola.
· Il modello resistente al calore (prodotto nichelato) non è disponibile.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Specifiche

Terminale a crimpare spellato modello rotondo: Immagine correlata

Disponibile come prodotti in scatola
1 confezione da 100 pezzi

Numero modelloProdotto confezione
Quantità
Prodotto in scatola
Quantità
0.08-3100 pezzi1000 pezzi
0.08-M3.5
0.3-3
1.25-3
1.25-M3.5
1.25-3.5
1.25-4
1.25-5
2-3.5
2-4
2-5
2-6500 pezzi
2-8
5.5-4
5.5-5
5.5-6
5.5-8400 pezzi
5.5-10
8-5
8-6
8-8300 pezzi
8-10
14-5200 pezzi
14-6
14-8
14-10
14-12-BOXProdotto confezione
Non disponibile
100 pezzi
22-6-BOX
22-8-BOX
22-10-BOX
22-12-BOX
38-8-BOX50 pezzi
38-10-BOX
38-12-BOX
60-8-BOX
60-10-BOX
60-12-BOX
60-14-BOX40 pezzi
80-10-BOX25 pezzi
80-12-BOX
80-14-BOX
80-16-BOX
100-10-BOX
100-12-BOX
100-14-BOX20 pezzi
100-16-BOX
100-20-BOX
150-10-BOX15 pezzi
150-12-BOX
150-14-BOX
150-16-BOX
150-20-BOX

Maggiori informazioni

Terminale a crimpare spellato modello rotondo: Immagine correlata

Tabella dimensioni esterne e cavi applicabili
1 confezione da 100 pezzi

JIS nominaleNumero modelloDimensioni esterne (Unità: mm)Dimensione del cavo di collegamento elettrico compatibilePeso
(g)
Strumenti manuali compatibili
ABCDEFGHCavo singolo (mm)Cavo a trefoli (mm2)AWG
Prodotto non JIS0.08-33.25.212.55.942.30.450.80.08280.313DS031
Prodotto non JIS0.08-M3.53.75.513.86.60.344
Prodotto non JIS0.3-33.25.212.55.94.02.30.80.650.32 to 0.60.1 to 0.326 to 240.262
R1.25-31.25-35.512.04.84.53.41.70.800.57 to 1.440.25 to 1.6522 to 160.444DS031
NH1
Prodotto non JIS1.25-M3.53.713.86.6  0.484
R1.25-3.51.25-3.56.614.40.527
R1.25-41.25-44.38.015.57.50.615
R1.25-51.25-55.30.555
R2-3.52-3.53.76.6135.24.54.22.30.801.14 to 1.821.04 to 2.6316 to 140.579NH1
214 A
R2-42-44.38.516.57.80.779
R2-52-55.39.5170.805
R2-62-66.412.021.511.01.125
R2-82-88.40.935
R5.5-45.5-44.39.519.58.56.35.63.41.001.82 to 2.892.63 to 6.6412 to 101.483
R5.5-55.5-55.31.413
R5.5-65.5-66.412.022.510.21.777
R5.5-85.5-88.415.027.314.02.240
R5.5-105.5-1010.51.965
R8-58-55.312.023.59.28.37.14.51.202.89 to 3.656.64 to 10.5282.922
R8-68-66.42.816
R8-88-88.415.029.514.03.508
R8-108-1010.53.175
R14-514-55.31229.513.51095.81.53.65 to 4.6210.52 to 16.7865.641214 A
EP-150A
R14-614-66.45.481
R14-814-88.41632.5156.015
R14-1014-1010.55.574
R14-1214-12132240.619.61.68.304
R22-622-66.416.533.413.811.411.57.71.84.62 to 5.8116.78 to 26.6649.770EP-150A
R22-822-88.49.400
R22-1022-1010.517.53716.99.884
R22-1222-1213224219.611.40
R38-838-88.42242181313.39.41.85.81 to 7.3426.66 to 42.42215.11
R38-1038-1010.514.57
R38-1238-121313.82
R60-860-88.42248191815.511.427.34 to 8.2642.42 to 60.571/022.98
R60-1060-1010.522.45
R60-1260-121321.59
R60-1460-141532572327.56
Prodotto non JIS80-1010.5275320.51919.514.52.39.27 to 10.4176.28 to 96.33/035.68
Prodotto non JIS80-121334.79
Prodotto non JIS80-141532673243.53
Prodotto non JIS80-161742.35
R100-10100-1010.528.55420.81922.316.42.610.41 to 11.6896.3 to 117.24/046.33
R100-12100-121344.96
R100-14100-141532683354.85
R100-16100-161753.74
R100-20100-202150.73
R150-10150-1010.53666212726.519.53.211.68 to 13.8117.2 to 152.05250-300
MCM
88.40
R150-12150-121387.20
R150-14150-14158237101.00
R150-16150-161799.60
R150-20150-202195.80

Codice componente
0.08-3
0.08-3-BOX
0.08-M3.5
0.08-M3.5-BOX
0.3-3
0.3-3-BOX
1.25-3
1.25-3-BOX
1.25-3.5
1.25-3.5-BOX
1.25-4
1.25-4-BOX
1.25-5
1.25-5-BOX
1.25-M3.5
1.25-M3.5-BOX
2-3.5
2-3.5-BOX
2-4
2-4-BOX
2-5-BOX
2-6
2-6-BOX
2-8
2-8-BOX
5.5-4-BOX
5.5-5
5.5-5-BOX
5.5-6
5.5-6-BOX
5.5-8
5.5-8-BOX
5.5-10
5.5-10-BOX
8-5
8-5-BOX
8-6
8-6-BOX
8-8
8-8-BOX
8-10
8-10-BOX
14-5
14-5-BOX
14-6
14-6-BOX
14-8
14-8-BOX
14-10
14-10-BOX
14-12-BOX
22-6-BOX
22-8-BOX
22-10-BOX
22-12-BOX
38-8-BOX
38-10-BOX
38-12-BOX
60-8-BOX
60-10-BOX
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSInternal Diameter
(φ)
Outer Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Conforming wire size
(AWG)
Number of Pieces per Pack
(Pcs.)
Quantity of Boxed Goods
(Pcs.)
Terminal Model Classify

4.73 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 103.25.212.528100-Modello M

45.49 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 14 giorni 103.25.212.528-1000Modello M

4.73 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 103.75.513.828100-Modello F

45.49 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 14 giorni 103.75.513.828-1000Modello F

4.73 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 103.25.212.526 to 24100-Modello M

45.17 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 103.25.212.526 to 24-1000Modello F

4.73 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 103.25.51222 to 16100-Modello F

47.43 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 103.25.51222 to 16-1000Modello M

4.73 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 103.76.614.422 to 16100-Modello M

47.43 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 103.76.614.422 to 16-1000Modello F

4.73 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 104.3815.522 to 16100-Modello F

47.43 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 104.3815.522 to 16-1000Modello M

4.73 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 105.3815.522 to 16100-Modello M

47.43 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 105.3815.522 to 16-1000Modello F

4.71 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 103.76.614.422 to 16100-Modello F

47.27 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 103.75.513.822 to 16-1000Modello M

5.06 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 103.76.61316 to 14100-Modello F

51.75 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 103.76.61316 to 14-1000Modello M

5.11 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 104.38.516.516 to 14100-Modello M

41.71 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 104.38.516.516 to 14-1000Modello F

48.84 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 105.39.51716 to 14-1000Modello M

9.17 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 106.41221.516 to 14100-Modello F

43.97 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 106.41221.516 to 14-500Modello F

9.17 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 108.41221.516 to 14100-Modello M

41.55 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 108.41221.516 to 14-500Modello M

53.12 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 104.39.519.512 to 10-500Modello F

10.86 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 105.39.519.512 to 10100-Modello F

54.81 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 105.39.519.512 to 10-500Modello M

12.20 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 106.41222.512 to 10100-Modello M

61.53 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 106.41222.512 to 10-500Modello F

15.68 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 108.41527.312 to 10100-Modello F

64.67 €

400 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 108.41527.312 to 10-400Modello M

15.68 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 1010.51527.312 to 10100-Modello M

64.67 €

400 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 14 giorni 1010.51527.312 to 10-400Modello F

18.92 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 105.31223.58100-Modello F

78.92 €

400 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 14 giorni 105.31223.58-400Modello M

18.92 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 106.41223.58100-Modello M

78.92 €

400 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 106.41223.58-400Modello F

24.20 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 108.41529.58100-Modello F

77.25 €

300 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 14 giorni 108.41529.58-300Modello M

24.20 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 1010.51529.58100-Modello M

77.25 €

300 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 14 giorni 1010.51529.58-300Modello F

44.00 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 105.31229.56100-Modello F

76.97 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 105.31229.56-200Modello M

43.69 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 106.41229.56100-Modello M

76.97 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 106.41229.56-200Modello F

49.75 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 108.41632.56100-Modello F

87.04 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 108.41632.56-200Modello M

48.91 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 1010.51632.56100-Modello M

84.23 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 14 giorni 1010.51632.56-200Modello F

64.51 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 10132240.66-100Modello M

68.66 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 106.416.533.44-100Modello F

68.66 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 108.416.533.44-100Modello M

72.70 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 1010.517.5374-100Modello F

85.91 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 101322424-100Modello M

50.67 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 108.422422-50Modello F

50.67 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 1010.522422-50Modello M

50.67 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 101322422-50Modello F

74.99 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 108.422481/0-50Modello M

74.99 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 1010.522481/0-50Modello F

Loading...

Caratteristiche

● I terminali a crimpare sono componenti di collegamento del cavo utilizzati in un’ampia gamma di applicazioni come l’ingegneria elettrica, gli elettrodomestici, i dispositivi di misurazione, i dispositivi di controllo FA, ecc.
● Disponibile in 2 tipi: terminali a crimpare nudi di tipo convenzionale senza guaina isolante e terminali a crimpare con manicotti isolanti.
● Offriamo anche prodotti con certificazione JIS, UL e CSA, che consentono un utilizzo in tutta tranquillità.

Corrente ammessa

Misura filo utilizzato Terminale
Valore nominale
Corrente consentita o inferiore (a 30 °C)
Filo singolo Cavo a trefolo AWG Con cavo isolato in gomma vinilica Cavo
Filo singolo Cavo a trefolo
0.08 28 0.08
0.3 26, 24 0.3
0.8 0.3, 0.5 22, 20 0.5
1.0, 1.2 0.75, 0.9, 1.25 18, 16 1.25 16 A, 19 A 16 A, 17 A, 19 A 7 A (0,75 mm), 12 A
1.6 2 14 2 27 A 27 A 17 A
2.0 3.5 12 3.5 35 A 37 A 23 A
2.6 5.5 10 5.5 48 A 48 A 35 A
3.2 8 8 8 62 A 62 A

Tensione ammessa

Terminale a crimpare nudo: 600 V CA o inferiore
Terminale a crimpare isolato: 300 V CA o inferiore

Materiali

Componente conduttore: rame privo di ossigeno (stagnato)
Componente isolante: fare riferimento alle pagine dei prodotti

Misura cavo compatibile

Fare riferimento alle pagine dei prodotti.

Metodo di crimpatura

Metodo di crimpatura

Diagramma A

Diagramma A
Valore nominale del terminale
(Nota 3)
Misura filo utilizzato Dimensioni spellatura guaina cavo (mm)
Cavo a trefoli (mm2) Filo singolo
(Dia. mm)
Capacità coniugazione cavi
(Nota 1)
L
(Nota 2)
L1 L2
0.08 0.08 B + L1 + L2 0.5 to 2 0 to 1
1.25 0.3, 0.5, 0.75,
0.9, 1.25
0.75 to 1.44 0.25 to 1.65 B + L1 + L2 0.5 to 2 0 to 1
2 1.25, 2.0 1.14 to 1.82 1.04 to 2.63 B + L1 + L2 0.5 to 2 0 to 1
5.5 3.5, 5.5 1.82 to 2.89 2.63 to 6.64 B + L1 + L2 0.5 to 2 0 to 1
8 8 2.89 to 3.65 6.64 to 10.52 B + L1 + L2 1 to 2 0 to 2
(Nota 1) Quando 2 o più cavi vengono inseriti nei terminali a crimpare, assicurarsi che il totale combinato dell’area della sezione trasversale dei cavi rientri nell’intervallo di capacità di coniugazione dei cavi e sia anche simile al valore nominale del terminale.
(Nota 2) Il metodo di calcolo della dimensione L serve semplicemente per trovare le dimensioni della spellatura della guaina del cavo e non viene utilizzato per indicare la forma o le dimensioni dopo la crimpatura.
(Nota 3) Per cavi applicabili a 0,3, utilizzare un’area trasversale del conduttore vicina al valore nominale del terminale. Inoltre, ripiegare il cavo centrale quando si crimpano sezioni sottili come AWG28.
Assicurarsi anche che la dimensione della spellatura del cavo sia conforme al valore nominale del terminale 1,25.

Linee guida per la crimpatura

Selezione dell’utensile a crimpare

Ispezione visiva dopo la crimpatura

Informazioni di base

Type Stripped Crimp Terminal Shape Round Model Representative Standard UL / JIS / CSA
Remark Fare riferimento al catalogo per dettagli come la forma e il modello del terminale.

Supporto tecnico