Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Vendita di scatole disponibile
1 confezione | Confezione da 100 pezzi |
Modello | Prodotto confezione Qtà/scatola | Prodotto in scatola Qtà/scatola |
F0.08-3 | 100 pezzi | 1000 pezzi |
F0.08-V3.5 | ||
F0.3-3 | ||
F1.25-M3 | ||
F1.25-3 | ||
F1.25-V3.5 | ||
F1.25-L3.5 | ||
F1.25-3.5 | ||
F1.25-C3.5 | ||
F1.25-4 | ||
F1.25-5 | ||
F2-3 | ||
F2-S3.5 | ||
F2-3.5 | ||
F2-4 | ||
F2-5 | ||
F5.5-4 | 500 pezzi | |
F5.5-5 | ||
F5.5-6 |
Modello | Prodotto confezione Qtà/scatola | Prodotto in scatola Qtà/scatola |
1.25-C3.5 A-BOX | Non specificato | 1000 pezzi |
1 confezione | Confezione da 100 pezzi |
Modello | Dimensioni esterne (Unità: mm) | Dimensione del cavo di collegamento elettrico compatibile | Peso (g) | Strumenti manuali compatibili | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | Cavo singolo (mm) | Cavo a trefoli (mm2) | AWG | |||
F0.08-3 | 3.2 | 5.2 | 12.5 | 5.9 | 4 | 2.3 | 0.45 | 0.8 | — | 0.08 | 28 | 0.344 | DS031 |
F0.08-V3.5 | 3.7 | 5.7 | 14.2 | 7.7 | 0.406 | ||||||||
F0.3-3 | 3.2 | 5.2 | 13.5 | 5.9 | 4.0 | 2.3 | 0.8 | 0.65 | 0.32 to 0.6 | 0.1 to 0.3 | 26 to 24 | 0.282 | |
F1.25-M3 | 3.2 | 5.6 | 14.2 | 5.0 | 4.5 | 3.4 | 1.7 | 0.8 | 0.57 to 1.44 | 0.25 to 1.65 | 22 to 16 | 0.464 | DS031 NH-1 |
F1.25-3 | 3.2 | 6.0 | 14.2 | 4.4 | 0.476 | ||||||||
F1.25-V3.5 | 3.7 | 5.7 | 15.2 | 6.3 | 0.511 | ||||||||
F1.25-L3.5 | 3.7 | 5.9 | 15.6 | 6.5 | 0.525 | ||||||||
F1.25-3.5 | 3.7 | 6.0 | 14.2 | 4.4 | 0.449 | ||||||||
F1.25-C3.5 | 3.7 | 6.0 | 12.8 | 4.5 | 0.430 | ||||||||
F1.25-4 | 4.3 | 7.0 | 16.2 | 6.5 | 0.569 | ||||||||
F1.25-5 | 5.3 | 8.0 | 16.8 | 7.0 | 0.583 | ||||||||
F2-3 | 3.2 | 5.5 | 14.2 | 4.4 | 4.5 | 4.2 | 2.3 | 0.8 | 1.14 to 1.82 | 1.04 to 2.63 | 16 to 14 | 0.546 | NH-1 214 A |
F2-S3.5 | 3.7 | 5.7 | 15.7 | 6.5 | 0.622 | ||||||||
F2-3.5 | 3.7 | 6.6 | 15.8 | 6.0 | 0.645 | ||||||||
F2-4 | 4.3 | 6.9 | 16.2 | 7.2 | 0.680 | ||||||||
F2-5 | 5.3 | 8.5 | 17.2 | 8.5 | 0.807 | ||||||||
F5.5-4 | 4.3 | 8.5 | 18 | 7.2 | 6.3 | 5.6 | 3.4 | 1.0 | 1.82 to 2.89 | 2.63 to 6.64 | 12 to 10 | 1.387 | |
F5.5-5 | 5.3 | 9.0 | 19 | 8.5 | 1.435 | ||||||||
F5.5-6 | 6.4 | 12.5 | 23.5 | 10.5 | 1.905 |
Modello | Dimensioni esterne (Unità: mm) | Dimensione del cavo di collegamento elettrico compatibile | Peso (g) | Strumenti manuali compatibili | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | Cavo singolo (mm) | Cavo a trefoli (mm2) | AWG | |||
1.25-C3.5 A-BOX | 3.7 | 5.6 | 15.8 | 6.3 | 4.8 | 3.4 | 1.7 | 0.8 | 0.57 to 1.44 | 0.25 to 1.65 | 22 to 16 | 0.517 | NH-1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Internal Diameter (φ) | Outer Diameter (mm) | Overall Length (mm) | Conforming wire size (AWG) | Number of Pieces per Pack (Pcs.) | Quantity of Boxed Goods (Pcs.) | Terminal Model Classify | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.41 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3.7 | 5.6 | 15.8 | 22 to 16 | - | 1000 | Modello F | |
4.96 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3.2 | 5.2 | 12.5 | 28 | 100 | - | Modello F | |
42.42 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3.2 | 5.2 | 12.5 | 28 | - | 1000 | Modello F | |
4.96 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3.7 | 5.7 | 14.2 | 28 | 100 | - | Modello M | |
26.32 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 15 giorni | 10 | 3.7 | 5.7 | 14.2 | 28 | - | 1000 | Modello M | |
5.27 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3.2 | 5.2 | 12.5 | 28 | 100 | - | Modello M | |
42.42 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3.2 | 5.2 | 12.5 | 28 | - | 1000 | Modello F | |
5.93 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3.2 | 6 | 14.2 | 22 to 16 | 100 | - | Modello F | |
37.43 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3.2 | 6 | 14.2 | 22 to 16 | - | 1000 | Modello M | |
4.73 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3.7 | 6 | 14.2 | 22 to 16 | 100 | - | Modello M | |
42.42 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3.7 | 6 | 14.2 | 22 to 16 | - | 1000 | Modello F | |
5.93 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4.3 | 7 | 16.2 | 22 to 16 | 100 | - | Modello F | |
42.42 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4.3 | 7 | 16.2 | 22 to 16 | - | 1000 | Modello F | |
5.87 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5.3 | 8 | 16.8 | 22 to 16 | 100 | - | Modello M | |
40.33 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5.3 | 8 | 16.8 | 22 to 16 | - | 1000 | Modello M | |
5.93 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3.7 | 6.6 | 12.8 | 22 to 16 | 100 | - | Modello F | |
42.42 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3.7 | 6.6 | 12.8 | 22 to 16 | - | 1000 | Modello M | |
4.97 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3.7 | 5.9 | 15.6 | 22 to 16 | 100 | - | Modello M | |
49.89 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3.7 | 5.9 | 15.6 | 22 to 16 | - | 1000 | Modello M | |
4.73 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3.2 | 5.6 | 14.2 | 22 to 16 | 100 | - | Modello M | |
49.31 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3.2 | 5.6 | 14.2 | 22 to 16 | - | 1000 | Modello M | |
4.97 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3.7 | 5.7 | 15.2 | 22 to 16 | 100 | - | Modello F | |
49.77 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3.7 | 5.7 | 15.2 | 22 to 16 | - | 1000 | Modello F | |
5.56 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3.2 | 5.5 | 14.2 | 16 to 14 | 100 | - | Modello F | |
57.95 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3.2 | 5.5 | 14.2 | 16 to 14 | - | 1000 | Modello F | |
6.72 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3.7 | 6.6 | 15.8 | 16 to 14 | 100 | - | Modello F | |
49.40 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3.7 | 6.6 | 15.8 | 16 to 14 | - | 1000 | Modello F | |
6.72 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4.3 | 6.9 | 16.2 | 16 to 14 | 100 | - | Modello M | |
49.40 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4.3 | 6.9 | 16.2 | 16 to 14 | - | 1000 | Modello M | |
6.72 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5.3 | 8.5 | 17.2 | 16 to 14 | 100 | - | Modello F | |
49.40 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5.3 | 8.5 | 17.2 | 16 to 14 | - | 1000 | Modello F | |
5.86 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3.7 | 5.7 | 15.7 | 16 to 14 | 100 | - | Modello M | |
58.68 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3.7 | 5.7 | 15.7 | 16 to 14 | - | 1000 | Modello M | |
10.25 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4.3 | 8.5 | 18 | 12 to 10 | 100 | - | Modello M | |
47.41 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4.3 | 8.5 | 18 | 12 to 10 | - | 500 | Modello M | |
10.25 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5.3 | 9 | 19 | 12 to 10 | 100 | - | Modello F | |
53.32 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5.3 | 9 | 19 | 12 to 10 | - | 500 | Modello F | |
14.11 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6.4 | 12.5 | 23.5 | 12 to 10 | 100 | - | Modello M | |
34.15 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 12 giorni | 10 | 6.4 | 12.5 | 23.5 | 12 to 10 | - | 500 | Modello M |
Loading...
Caratteristiche
● I terminali a crimpare sono componenti di collegamento del cavo utilizzati in un’ampia gamma di applicazioni come l’ingegneria elettrica, gli elettrodomestici, i dispositivi di misurazione, i dispositivi di controllo FA, ecc.Corrente ammessa
Misura filo utilizzato | Terminale Valore nominale | Corrente consentita o inferiore (a 30 °C) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Filo singolo | Cavo a trefolo | AWG | Con cavo isolato in gomma vinilica | Cavo | ||
Filo singolo | Cavo a trefolo | |||||
— | 0.08 | 28 | 0.08 | — | — | — |
— | 0.3 | 26, 24 | 0.3 | — | — | — |
0.8 | 0.3, 0.5 | 22, 20 | 0.5 | — | — | — |
1.0, 1.2 | 0.75, 0.9, 1.25 | 18, 16 | 1.25 | 16 A, 19 A | 16 A, 17 A, 19 A | 7 A (0,75 mm), 12 A |
1.6 | 2 | 14 | 2 | 27 A | 27 A | 17 A |
2.0 | 3.5 | 12 | 3.5 | 35 A | 37 A | 23 A |
2.6 | 5.5 | 10 | 5.5 | 48 A | 48 A | 35 A |
3.2 | 8 | 8 | 8 | 62 A | 62 A | — |
Tensione ammessa
Terminale a crimpare nudo: 600 V CA o inferioreMateriali
Componente conduttore: rame privo di ossigeno (stagnato)Misura cavo compatibile
Fare riferimento alle pagine dei prodotti.Metodo di crimpatura
Diagramma A
Valore nominale del terminale (Nota 3) | Misura filo utilizzato | Dimensioni spellatura guaina cavo (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cavo a trefoli (mm2) | Filo singolo (Dia. mm) | Capacità coniugazione cavi (Nota 1) | L (Nota 2) | L1 | L2 | |
0.08 | 0.08 | — | — | B + L1 + L2 | 0.5 to 2 | 0 to 1 |
1.25 | 0.3, 0.5, 0.75, 0.9, 1.25 | 0.75 to 1.44 | 0.25 to 1.65 | B + L1 + L2 | 0.5 to 2 | 0 to 1 |
2 | 1.25, 2.0 | 1.14 to 1.82 | 1.04 to 2.63 | B + L1 + L2 | 0.5 to 2 | 0 to 1 |
5.5 | 3.5, 5.5 | 1.82 to 2.89 | 2.63 to 6.64 | B + L1 + L2 | 0.5 to 2 | 0 to 1 |
8 | 8 | 2.89 to 3.65 | 6.64 to 10.52 | B + L1 + L2 | 1 to 2 | 0 to 2 |
Linee guida per la crimpatura
Selezione dell’utensile a crimpare
Ispezione visiva dopo la crimpatura
Type | Stripped Crimp Terminal | Shape | Y Model | Representative Standard | UL / CSA |
---|---|---|---|---|---|
Remark | Fare riferimento al catalogo per dettagli come la forma e il modello del terminale. |
Configura
Proprietà di base
Internal Diameter(φ)
Outer Diameter(mm)
Overall Length(mm)
Conforming wire size(AWG)
Number of Pieces per Pack(Pcs.)
Quantity of Boxed Goods(Pcs.)
Terminal Model Classify
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali