Codice articolo del costruttore: SB-1816
Marca: MISUMI
Prezzo: 73.16 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Overall Length: 15 mm
Conforming wire size: 18 to 16 AWG
Insulation coating (color): Rosso trasparente
Terminal Model Classify: Modello M
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SB-1816
1 confezione | Confezione da 100 pezzi |
Modello | Colore |
SB-2218 | Giallo trasparente |
SB-1816 | Rosso trasparente |
SB-1614 | Blu trasparente |
SB-1210 | Giallo trasparente |
Tabella dimensioni esterne e specifiche
Modello | Dimensioni esterne (Unità: mm) | Materiale di isolamento | Tensione nominale AC | Temperatura di esercizio Gamma | Intervallo cavi elettrici applicabili | Linee guida per le dimensioni della spellatura (mm) | Strumento compatibile | ||||
A | B | C | D | Cavo a trefoli (mm2) | AWG | ||||||
SB-2218 | 1.4 | 2.9 | 25.0 | 11.5 | Densità elevata Polietilene | 600 V | -40°C ~ +105°C | 0.3, 0.5 | 22 to 20 | 6 to 7 | NH-82 |
SB-1816 | 1.7 | 4.3 | 37.0 | 15.0 | 0.75, 1.25 | 18 to 16 | 7 to 8 | ||||
SB-1614 | 2.3 | 5.1 | 2.0 | 14 | |||||||
SB-1210 | 3.4 | 6.2 | 42.0 | 5.5 | 10 | 10 to 11 |
Codice componente
|
---|
SB-1816 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Overall Length (mm) | Conforming wire size (AWG) | Insulation coating (color) | Terminal Model Classify | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.16 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 10 | 15 | 18 to 16 | Rosso trasparente | Modello M |
Loading...
Caratteristiche
● I terminali a crimpare sono componenti di collegamento del cavo utilizzati in un’ampia gamma di applicazioni come l’ingegneria elettrica, gli elettrodomestici, i dispositivi di misurazione, i dispositivi di controllo FA, ecc.Corrente ammessa
Misura filo utilizzato | Terminale Valore nominale | Corrente consentita o inferiore (a 30 °C) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Filo singolo | Cavo a trefolo | AWG | Con cavo isolato in gomma vinilica | Cavo | ||
Filo singolo | Cavo a trefolo | |||||
— | 0.08 | 28 | 0.08 | — | — | — |
— | 0.3 | 26, 24 | 0.3 | — | — | — |
0.8 | 0.3, 0.5 | 22, 20 | 0.5 | — | — | — |
1.0, 1.2 | 0.75, 0.9, 1.25 | 18, 16 | 1.25 | 16 A, 19 A | 16 A, 17 A, 19 A | 7 A (0,75 mm), 12 A |
1.6 | 2 | 14 | 2 | 27 A | 27 A | 17 A |
2.0 | 3.5 | 12 | 3.5 | 35 A | 37 A | 23 A |
2.6 | 5.5 | 10 | 5.5 | 48 A | 48 A | 35 A |
3.2 | 8 | 8 | 8 | 62 A | 62 A | — |
Tensione ammessa
Terminale a crimpare nudo: 600 V CA o inferioreMateriali
Componente conduttore: rame privo di ossigeno (stagnato)Misura cavo compatibile
Fare riferimento alle pagine dei prodotti.Metodo di crimpatura
Diagramma A
Valore nominale del terminale (Nota 3) | Misura filo utilizzato | Dimensioni spellatura guaina cavo (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cavo a trefoli (mm2) | Filo singolo (Dia. mm) | Capacità coniugazione cavi (Nota 1) | L (Nota 2) | L1 | L2 | |
0.08 | 0.08 | — | — | B + L1 + L2 | 0.5 to 2 | 0 to 1 |
1.25 | 0.3, 0.5, 0.75, 0.9, 1.25 | 0.75 to 1.44 | 0.25 to 1.65 | B + L1 + L2 | 0.5 to 2 | 0 to 1 |
2 | 1.25, 2.0 | 1.14 to 1.82 | 1.04 to 2.63 | B + L1 + L2 | 0.5 to 2 | 0 to 1 |
5.5 | 3.5, 5.5 | 1.82 to 2.89 | 2.63 to 6.64 | B + L1 + L2 | 0.5 to 2 | 0 to 1 |
8 | 8 | 2.89 to 3.65 | 6.64 to 10.52 | B + L1 + L2 | 1 to 2 | 0 to 2 |
Linee guida per la crimpatura
Selezione dell’utensile a crimpare
Ispezione visiva dopo la crimpatura
Type | Insulation Crimp Terminal | Shape | Sleeve | Features | Tipo impermeabile |
---|---|---|---|---|---|
Tip (Tongue) Shape | Corrispondenza | Material | Polietilene HD | Remark | Fare riferimento al catalogo per dettagli come la forma e il modello del terminale. |
Si trova sulla pagina di Anello a crimpare impermeabile per terminale a crimpare isolato, il codice articolo è il seguente: SB-1816.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SB-1816.
Configura
Proprietà di base
Overall Length(mm)
Conforming wire size(AWG)
Insulation coating (color)
Terminal Model Classify
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SB-1210 |
SB-1614 |
SB-2218 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Overall Length (mm) | Conforming wire size (AWG) | Insulation coating (color) | Terminal Model Classify |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.74 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 10 | 15 | 10 | Giallo trasparente | Modello M | |
78.91 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 10 | 15 | 14 | Blu trasparente | Modello F | |
56.03 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 10 | 11.5 | 22 to 20 | Giallo trasparente | Modello F |