Terminale connettore modello a spina, femmina serie 110 (modello isolato parte di montaggio)【100 Pezzi per confezione】

Terminale connettore modello a spina, femmina serie 110 (modello isolato parte di montaggio)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Terminale modello a spina serie 110 realizzato da affidabili produttori giapponesi. 1 confezione contiene 100 pezzi.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Si tratta della parte femmina per la sezione di montaggio isolata di un terminale a spina per serie 110. Può essere accoppiato con un terminale linguetta serie 110.


· Disponibile a partire da 1 confezione (100 pezzi).
· Questo prodotto non è impermeabile. Evitare di usarlo in luoghi esposti all’acqua.
· Eseguire la crimpatura con gli appositi strumenti.
· Il terminale maschio non è disponibile per la serie 110. Serve per il collegamento a un terminale linguetta.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Specifiche

Terminale connettore modello a spina, femmina serie 110 (modello isolato parte di montaggio): Immagine correlata

1 confezione da 100 pezzi 

Maggiori informazioni

Terminale connettore modello a spina, femmina serie 110 (modello isolato parte di montaggio): Immagine correlata

Tabella dimensioni esterne e specifiche

ModelloColore Materiale di isolamentoDimensioni esterne (Unità: mm)Intervallo cavi elettrici applicabiliLinee guida per le dimensioni della spellatura (mm)Strumento compatibile
Spessore linguetta laterale controparteLarghezza linguetta laterale controparteCavo a trefoli (mm2)AWG
TMDEN-280509-FARosso trasparenteNylon
UL94V-2
0.52.80.75 to 1.2518 to 167 to 8NH-32
TMDEN-280809-FA0.8

Codice componente
TMDEN-280509-FA
TMDEN-280809-FA
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCounterpart Side Tab Thickness
(mm)
Terminal Model Classify

36.90 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 100.5Modello F

36.90 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 100.8Modello M

Loading...

  1. 1

Terminale di collegamento tipo plug-in

Caratteristiche

● I terminali di collegamento di tipo plug-in sono vengono utilizzati come parti di connessione per un’ampia varietà di applicazioni come distributori automatici di negozi, strumenti di misurazione e apparecchiature FA.
● La semplice struttura plug-in consente una facile connessione/disconnessione secondo necessità.
● Utilizza gli stessi strumenti per il montaggio del cablaggio e la crimpatura dei connettori. Ciò riduce il numero di strumenti necessari e facilita la manutenzione.

Specifiche comuni

Caratteristiche

Articolo Contenuto
Tensione nominale 300 VCA o inferiore
Corrente nominale (A o inferiore) Connettore Dimensione cavo (mm2)
0.75 1.25 2.0
Serie 110 8 12 (10)*
Serie 187 10 15 (10) 20 (15)
Serie 250 10 15 (10) 20 (15)
Terminale a pin 12 15 20
Gamma di temperature di esercizio Cloruro di vinile -40°C to +75°C
Nylon -40°C to +105°C

Tensione ammessa

Articolo Materiali Finitura
Connettore Ottone Con stagnatura
Manicotto Tubo in rame privo di ossigeno Con stagnatura
Isolante Cloruro di vinile UL94V-0
Nylon UL94V-2

Informazioni di base

Type Plug-in Model Connector Series 110 Outer Diameter(mm) 5.5
Overall Length(mm) 19.5 Conforming wire size(AWG) 18 to 16 Insulation material Nylon
Insulation coating (color) Rosso trasparente Representative Standard UL / CSA Material UL94V-2
Remark Fare riferimento al catalogo per dettagli come la forma e il modello del terminale.

Supporto tecnico