Terminale pin modello a spina, modello generico femmina【100 Pezzi per confezione】

Terminale pin modello a spina, modello generico femmina

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Terminale pin modello a spina realizzato da produttori giapponesi altamente affidabili. 1 confezione contiene 100 pezzi.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

● Estremità femmina del terminale a pin del modello plug-in. Può essere utilizzato come relè per i cavi all’interno dell’apparecchiatura combinandolo con terminali a pin maschio modello plug-in. Il prodotto ha un eccellente isolamento, nonché resistenza alle vibrazioni e al calore.


Corrente nominale: 0,75 mm2: 12A, 1,25 mm2: 15A, 2,0 mm2: 20A
Tensione nominale: 300 VCA


· Eseguire la crimpatura con gli appositi strumenti.
· Questo prodotto non è impermeabile. Evitare di usarlo in luoghi esposti all’acqua.
· Disponibile a partire da 1 confezione (100 pezzi).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Specifiche

Terminale a pin modello plug-in, modello generale femmina: Immagine correlata

1 confezione da 100 pezzi

Maggiori informazioni

Terminale a pin modello plug-in, modello generale femmina: Immagine correlata

Tabella dimensioni esterne e specifiche
ModelloColore Materiale di isolamentoDimensioni esterne (Unità: mm)Intervallo cavi elettrici applicabiliLinee guida per le dimensioni della spellatura (mm)Strumento compatibile
⌀A⌀B⌀C⌀DEFGCavo a trefoli (mm2)AWG
PC-2005-FTrasparenteNylon
UL94V-2
2.14.61.73.124.513.011.50.5 to 0.7520 to 186 to 7NH-32
PC-4009-FRosso3.956.91.83.226.215.011.20.75 to 1.2518 to 167 to 8
PC-4020-FBlu2.43.92.014
Codice componente
PC-2005-F
PC-4020-F
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSOuter Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Conforming wire size
(AWG)
Insulation coating (color)

26.95 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 102.124.520 to 18Transparent

31.92 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 103.9526.214[Blu] Blue

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Plug-in Model Connector Series Terminale a pin Insulation material Nylon
Material UL94V-2 Terminal Model Classify Modello F Remark Fare riferimento al catalogo per dettagli come la forma e il modello del terminale.

Supporto tecnico