Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1 confezione | 5 pz inclusi |
Modello | Misura | Misura prima del restringimento (mm) | Misura dopo il restringimento (mm) | Peso (g/m) | ||
Diametro interno | Spessore parete tubo | Diametro interno (valore massimo) | Spessore parete tubo | |||
SMTA | 1.5 | 2.10 ±0.30 | 0.20 | 0.80 | 0.40 ±0.10 | 1.2 |
2 | 2.60 ±0.30 | 1.30 | 1.7 | |||
3 | 3.60 ±0.30 | 1.80 | 2.2 | |||
4 | 4.60 ±0.30 | 2.30 | 2.6 | |||
5 | 5.60 ±0.30 | 2.90 | 3.2 | |||
6 | 6.50 ±0.30 | 0.25 | 3.50 | 0.50 ±0.10 | 4.9 | |
8 | 8.50 ±0.30 | 4.70 | 6.5 | |||
10 | 10.50 ±0.40 | 6.0 | 8.1 | |||
12 | 12.40 ±0.40 | 0.30 | 7.6 | 0.60 ±0.10 | 12.1 | |
14 | 14.40 ±0.40 | 9.0 | 14.3 | |||
16 | 16.40 ±0.40 | 10.5 | 15.2 | |||
18 | 18.40 ±0.40 | 11.5 | 16.5 | |||
20 | 20.40 ±0.40 | 13.0 | 18.1 |
Materiale | Resina poliolefinica morbida reticolata con fascio di elettroni | |
Temperatura di restringimento | 115 °C o superiore | |
Tasso di restringimento | Percentuale di restringimento del diametro interno | 40% o più |
Fattore di variazione della lunghezza | -15% o più | |
Temperatura di esercizio continua | Da -55 °C a +105 °C |
Proprietà | Articolo | Valori caratteristici | Valore misurato* |
Caratteristiche meccaniche | Carico di rottura (dopo l’invecchiamento) | 10,3 MPa {1,05 kg/mm²} o superiore | 19,2 MPa {1,96 kg/mm²} |
Allungamento (prima dell’invecchiamento) | 200% o più | 440% | |
Peso specifico | — | 0.92 | |
Durezza (shore D) | — | 42 | |
Caratteristiche elettriche | Tensione di tenuta (prima dell’invecchiamento) | 2,5 kVAC × 60 sec., senza guasto | Passabile |
Resistenza di volume | 1.016 Ω/cm o superiore | 1.6 × 1,016 Ω/cm | |
Caratteristiche chimiche | Assorbimento d’acqua | 23 °C × 24 ore, 0,10% o inferiore | 0.09% |
Combustibilità | Infiammabile | — |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Internal diameter (before contraction) (mm) | Wall Thickness (after shrinking) (mm) | Color | Tube Length (mm) | Inner Diameter (mm) | Quantity / Pack (Piece) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.94 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | 2.1 | 0.4 | Nero | 1000 | 0.8 | 5 | ||
137.27 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2.1 | 0.4 | Nero | 200000 | 0.8 | 1 | ||
6.94 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | 2.1 | 0.4 | [Altro] Transparent | 1000 | 0.8 | 5 | ||
114.34 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2.1 | 0.4 | [Altro] Transparent | 200000 | 0.8 | 1 | ||
6.94 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | 2.6 | 0.4 | Nero | 1000 | 1.3 | 5 | ||
137.27 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2.6 | 0.4 | Nero | 200000 | 1.3 | 1 | ||
6.94 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | 2.6 | 0.4 | [Altro] Transparent | 1000 | 1.3 | 5 | ||
76.71 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2.6 | 0.4 | [Altro] Transparent | 200000 | 1.3 | 1 | ||
7.50 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | 3.6 | 0.4 | Nero | 1000 | 1.8 | 5 | ||
88.20 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3.6 | 0.4 | Nero | 200000 | 1.8 | 1 | ||
92.60 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3.6 | 0.4 | [Altro] Transparent | 200000 | 1.8 | 1 | ||
7.78 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | 4.6 | 0.4 | Nero | 1000 | 2.3 | 5 | ||
55.44 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4.6 | 0.4 | Nero | 100000 | 2.3 | 1 | ||
7.78 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | 4.6 | 0.4 | [Altro] Transparent | 1000 | 2.3 | 5 | ||
51.74 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4.6 | 0.4 | [Altro] Transparent | 100000 | 2.3 | 1 | ||
8.33 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | 5.6 | 0.4 | Nero | 1000 | 2.9 | 5 | ||
85.61 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5.6 | 0.4 | Nero | 100000 | 2.9 | 1 | ||
8.33 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | 5.6 | 0.4 | [Altro] Transparent | 1000 | 2.9 | 5 | ||
89.86 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5.6 | 0.4 | [Altro] Transparent | 100000 | 2.9 | 1 | ||
98.75 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6.5 | 0.5 | Nero | 100000 | 3.5 | 1 | ||
9.17 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | 6.5 | 0.5 | [Altro] Transparent | 1000 | 3.5 | 5 | ||
94.09 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6.5 | 0.5 | [Altro] Transparent | 100000 | 3.5 | 1 | ||
10.56 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | 8.5 | 0.5 | Nero | 1000 | 4.7 | 5 | ||
62.95 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 8.5 | 0.5 | Nero | 50000 | 4.7 | 1 | ||
10.56 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | 8.5 | 0.5 | [Altro] Transparent | 1000 | 4.7 | 5 | ||
62.95 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 8.5 | 0.5 | [Altro] Transparent | 50000 | 4.7 | 1 | ||
11.94 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | 10.5 | 0.5 | Nero | 1000 | 6 | 5 | ||
54.18 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10.5 | 0.5 | Nero | 50000 | 6 | 1 | ||
11.94 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | 10.5 | 0.5 | [Altro] Transparent | 1000 | 6 | 5 | ||
61.89 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10.5 | 0.5 | [Altro] Transparent | 50000 | 6 | 1 | ||
15.83 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | 12.4 | 0.6 | Nero | 1000 | 7.6 | 5 | ||
82.49 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 12.4 | 0.6 | Nero | 50000 | 7.6 | 1 | ||
15.83 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | 12.4 | 0.6 | [Altro] Transparent | 1000 | 7.6 | 5 | ||
82.49 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 12.4 | 0.6 | [Altro] Transparent | 50000 | 7.6 | 1 | ||
12.89 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | 14.4 | 0.6 | Nero | 1000 | 9 | 5 | ||
103.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | 14.4 | 0.6 | Nero | 50000 | 9 | 1 | ||
12.89 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | 14.4 | 0.6 | [Altro] Transparent | 1000 | 9 | 5 | ||
89.93 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 14.4 | 0.6 | [Altro] Transparent | 50000 | 9 | 1 | ||
17.56 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | 16.4 | 0.6 | Nero | 1000 | 10.5 | 5 | ||
17.56 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | 16.4 | 0.6 | [Altro] Transparent | 1000 | 10.5 | 5 | ||
108.94 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 16.4 | 0.6 | [Altro] Transparent | 50000 | 10.5 | 1 | ||
19.33 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | 18.4 | 0.6 | Nero | 1000 | 11.5 | 5 | ||
115.34 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | 18.4 | 0.6 | Nero | 50000 | 11.5 | 1 | ||
19.33 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | 18.4 | 0.6 | [Altro] Transparent | 1000 | 11.5 | 5 | ||
79.75 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | 18.4 | 0.6 | [Altro] Transparent | 50000 | 11.5 | 1 | ||
19.78 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | 20.4 | 0.6 | Nero | 1000 | 13 | 5 | ||
19.78 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | 20.4 | 0.6 | [Altro] Transparent | 1000 | 13 | 5 | ||
140.26 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | 20.4 | 0.6 | [Altro] Transparent | 50000 | 13 | 1 |
Loading...
Shrinkage Rate | 2.5:1 | Material | Poliolefina | Flame Retardant | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Adhesive | N/A | Continuous Operating Temperature Range (Min) Min(°C) | -55 | Continuous Operating Temperature Range (Max)Max(°C) | 105 |
Configura
Proprietà di base
Internal diameter (before contraction)(mm)
Wall Thickness (after shrinking)(mm)
Color
Tube Length(mm)
Inner Diameter
Quantity / Pack(Piece)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali