Tubo termorestringente (silicone/resistenza al calore/ritardante di fiamma)

Tubo termorestringente (silicone/resistenza al calore/ritardante di fiamma)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Tubo in silicone termorestringente resistente al calore, utilizzabile fino a 200°C.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

● Il tubo termorestringente è resistente al calore per un uso continuo a 200 °C.
● Restringe gli oggetti con un corpo in gomma elastica per un rivestimento altamente ermetico.
● La lunghezza cambia molto poco, anche dopo l’applicazione del calore per il restringimento.
● UL224 VW-1 (E49996)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Tabella delle specifiche

■ Tabella delle specifiche
(Unità di misura: mm)
ModelloLunghezza complessivaDiametro interno prima del restringimentoDiametro interno dopo la termoretrazionePeso
(g)
Diametro internoSpessore della parete del tubo (massimo)
ST-8DG-11 m1,4-2,20,6-0,91.21.3
ST-10DG-11,8-2,80,8-1,23.2
ST-15DG-13,0-4,21,3-1,810.2
ST-20DG-13,8-5,21,7-2,312.3
ST-25DG-15,0-6,72,2-2,914.5
ST-30DG-16,2-8,02,7-3,417.4
ST-40DG-17,8-10,03,5-4,420.5
ST-55DG-110,0-13,05,0-6,21.841.7
ST-80DG-115,0-19,07,3-9,055.3
ST-110DG-120,0-25,010,2-12,52.3102.4
ST-140DG-124,0-29,513,0-15,5123.7

Panoramica delle specifiche

Caratteristiche di base
MaterialeGomma siliconica
Temperatura di restringimentoDa +80 °C a 250 °C
Tasso di restringimento50%
Gamma di temperature di esercizioDa -50 °C a +200 °C
ColoreGrigio
Prestazioni
ArticoloValori caratteristici*
Carico di rottura6,0 MPa (61 kgf/cm2 )
Allungamento350%
Resistenza allo strappo15 kN/m (15,3 kgf/cm2 )
Resistenza di volume2 x 1014 Ω/cm
Valore di resistenza alla pressione di isolamento25 kV/mm
Permittività (50 Hz)3.2
Tangente di perdita dielettrica0.001
* Valori non garantiti.
Codice componente
ST-8DG-1
ST-10DG-1
ST-15DG-1
ST-20DG-1
ST-25DG-1
ST-30DG-1
ST-40DG-1
ST-55DG-1
ST-80DG-1
ST-110DG-1
ST-140DG-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSInternal diameter (before contraction)
(mm)
Wall Thickness (after shrinking)
(mm)
Inner Diameter
(mm)

9.17 €

1 Disponibile 5 giorni 101.4-2.21.20.6-0.9

9.28 €

1 Disponibile 5 giorni 101.8-2.81.20.8-1.2

9.95 €

1 Disponibile 5 giorni 103.0-4.21.21.3-1.8

11.43 €

1 Disponibile 5 giorni 103.8-5.21.21.7-2.3

11.68 €

1 Disponibile 5 giorni 105.0-6.71.22.2-2.9

14.20 €

1 Disponibile 5 giorni 106.2-8.01.22.7-3.4

16.42 €

1 Disponibile 5 giorni 107.8-10.01.23.5-4.4

20.99 €

1 Disponibile 5 giorni 1010.0-13.01.85.0-6.2

30.51 €

1 Disponibile 5 giorni 1015.0-19.01.87.3-9.0

46.54 €

1 Disponibile 5 giorni 1020.0-25.02.310.2-12.5

75.04 €

1 Disponibile 5 giorni 1024.0-29.52.313.0-15.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shrinkage Rate 2:1 Material Silicio Color Gray
Flame Retardant Yes Adhesive N/A Tube Length(mm) 1000
Special Function/Application Termoresistenza Representative Standard UL Quantity / Pack(Piece) 1
Continuous Operating Temperature Range (Min) Min(°C) -50 Continuous Operating Temperature Range (Max)Max(°C) 200

Supporto tecnico