Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Modello | Misura | Misura (Tolleranza ±0,3) | Raggio di curvatura mm (±20 mm) | Peso (g/m) | |
Diametro interno d | Diametro esterno D | ||||
ISN | 5 | 5 | 7.2 | 40 | 96.0 |
6 | 6 | 8.5 | 50 | 111.0 | |
7 | 7 | 9.3 | 55 | 113.5 | |
8 | 8 | 10.5 | 55 | 134.5 | |
9.5 | 9.5 | 12.3 | 60 | 175.0 | |
12.5 | 12.5 | 15.3 | 70 | 212.2 |
Codice componente
|
---|
ISN8-[5-10/1] |
ISN8-[50-4990/5] |
ISN9.5-[5-10/1] |
ISN9.5-[50-4990/5] |
ISN12.5-[5-10/1] |
ISN12.5-[50-4990/5] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Inner Diameter (φ(mm)) | Outside Diameter (φ(mm)) | Bending (mm (± 10 mm)) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 giorni | 8 | 10.5 | 55 | ||
1 | 8 giorni | 8 | 10.5 | 55 | ||
1 | 8 giorni | 9.5 | 12.3 | 70 | ||
1 | 8 giorni | 9.5 | 12.3 | 70 | ||
1 | 8 giorni | 12.5 | 15.3 | 70 | ||
1 | 8 giorni | 12.5 | 15.3 | 70 |
Loading...
Material | SUS304 | Specified Length(mm / 10 mm Unit Specify) | 50 to 4990 | Specified Length(m / 1m Unit Specify) | 5 to 10 |
---|
Configura
Proprietà di base
Inner Diameter(φ(mm))
Outside Diameter(φ(mm))
Bending(mm (± 10 mm))
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali