Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Model Number | A Part Compatible Tube | Weight (g) | Screw Size | Size (Tolerance ±0.2) | |||
M | Pitch | B | D | E | |||
BCM-2.5-M3 | KSN2.5 | 0.8 | M3 | 0.5 | 5 | 10 | 6 |
BCM-3-M4 | KSN3 | 1.5 | M4 | 0.7 | 6 | 15 | 7 |
BCM-4-M3 | KSN4 | 2.8 | M3 | 0.5 | 8 | 11 | 7 |
BCM-4-M4 | KSN4 | 2.7 | M4 | 0.7 | 8 | 11 | 7 |
BCM-5-M4 | KSN5 | 3.8 | M4 | 0.7 | 9 | 13 | 8 |
BCM-6-M6 | KSN6 | 4.1 | M6 | 0.75 | 10 | 13 | 8 |
BCM-7-M6 | KSN7 | 3.9 | M6 | 0.75 | 11 | 12 | 8 |
BCM-8-M8 | KSN8 | 5.1 | M8 | 1 | 12 | 14 | 8 |
Codice componente
|
---|
BCM-2.5-M3 |
BCM-3-M4 |
BCM-4-M3 |
BCM-4-M4 |
BCM-5-M4 |
BCM-6-M6 |
BCM-7-M6 |
BCM-8-M8 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Screw Size | Suitable Tube | |
---|---|---|---|---|---|---|
4.99 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | M3 Pitch: 0.5 | KSN2.5 | |
4.99 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | M4 Pitch: 0.7 | KSN3 | |
6.97 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | M3 Pitch: 0.5 | KSN4 | |
6.37 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | M4 Pitch: 0.7 | KSN4 | |
7.48 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | M4 Pitch: 0.7 | KSN5 | |
9.35 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | M6 Pitch: 0.75 | KSN6 | |
8.39 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | M6 Pitch: 0.75 | KSN7 | |
9.75 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | M8 Pitch: 1 | KSN8 |
Loading...
Material | Brass Surface Finish Nickel-plated |
---|
Configura
Proprietà di base
Screw Size
Suitable Tube
Attributi opzionali