Flexible Fixed Model Tube Connector for ISN (Head for Panel Mounting)

Flexible Fixed Model Tube Connector for ISN (Head for Panel Mounting)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Un connettore per il montaggio a pannello, realizzato in ottone con superficie nichelata.

* The appearance and specifications are subject to change without notice.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Specifiche

■Standard Table
Model NumberScrew SizeSize (Tolerance ±0.2)A Part Compatible TubeWeight (g)
MPitchBCDEF
BSD-5M81104.81778ISN55.7
BSD-8M121137.81788ISN88.1
BSD-9.5M141179.420118ISN9.516.6
BSD-12.5M161.51912.6251310ISN12.518.5

Più Informazioni

Flexible Fixed Model Tube Connector for ISN (Head for Panel Mounting):Related Image

Flexible Fixed Model Tube Connector for ISN (Head for Panel Mounting):Related Image
Codice componente
BSD-5
BSD-8
BSD-9.5
BSD-12.5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Screw Size Suitable Tube

5.21 €

1 Disponibile 5 giorni M8 Pitch: 1ISN5

7.25 €

1 Disponibile 5 giorni M12 Pitch: 1ISN8

7.99 €

1 Disponibile 5 giorni M14 Pitch: 1ISN9.5

10.25 €

1 Disponibile 5 giorni M16 Pitch: 1.5ISN12.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Brass Surface Finish: Nickel-plated

Supporto tecnico