Metal Conduit Connector (For MS Connector)

Metal Conduit Connector (For MS Connector)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Metal conduit connector for FAG / FSV / FTUB / FSN series only (MS connector connection model).
American unified screw specification.
Please use when connecting MS connector to the metal tube

● Connectors for connecting conduits to MS connectors MS3106B (Straight Plug), MS3108B (Angled Plug), etc.

· Please select MS connector "Cable Clamp Mounting V Screw" with "MS Connector Mounting Screw."
· The appearance and specifications are subject to change without notice.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Specifiche

Metal Conduit Connector (For MS Connector):Related Image

(mm)
Model NumberCompatible ConduitMS Connector
Shell Size
American Unified Screw
(MS Connector Mounting Screw)
A

Inner Diameter
C
Length before
tightening
L1

Opposite Sides
D

Diagonal
D'


E

Weight
(g)
TypeSize
TypeSize
MSU10-12SFAG
FSV
FTUB
FSN
1010SL5 / 8-24UNEF-2B8.230.5 27292254
10-14S14S3 / 4-20UNEF-2B2666
12-14S1214S10.73161
12-18181-20UNEF-2B3264
12-2020,221,3 / 16-18UNEF-2B3673
12-2424,281,7 / 16-18UNEF-2B42100
16-161616S,167 / 8-20UNEF-2B1433.5 3234.52980
16-18181-20UNEF-2B3280
16-2020,221,3 / 16-18UNEF-2B3686
22-1822181-20UNEF-2B18.936393281
22-2020,221,3 / 16-18UNEF-2B3685
22-3232,32A.1,3 / 4-18UNS-2B35.5 50144
28-202820,221,3 / 16-18UNEF-2B24.536 465036139
28-2424,281,7 / 16-18UNEF-2B42135
28-3232,32A.1,3 / 4-18UNS-2B38 50160
28-36362-18UNS-2B40.5 58194

Più Informazioni

Metal Conduit Connector (For MS Connector):Related Image
Metal Conduit Connector (For MS Connector):Related Image

Metal Conduit Connector (For MS Connector):Related Image
Codice componente
MSU10-12S
MSU10-14S
MSU12-14S
MSU12-18
MSU12-20
MSU12-24
MSU16-16
MSU16-18
MSU16-20
MSU22-18
MSU22-20
MSU22-32
MSU28-20
MSU28-24
MSU28-32
MSU28-36
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Screw Size Compatible Conduit Size (FAG, FSV, FSN)

14.13 €

1 Disponibile 5 giorni 5 / 8-24UNEF-2B10

16.19 €

1 Disponibile 5 giorni 3 / 4-20UNEF-2B10

16.67 €

1 Disponibile 5 giorni 3 / 4-20UNEF-2B12

20.00 €

1 Disponibile 5 giorni 1-20UNEF-2B12

21.90 €

1 Disponibile 5 giorni 1,3 / 16-18UNEF-2B12

23.10 €

1 Disponibile 5 giorni 1,7 / 16-18UNEF-2B12

20.00 €

1 Disponibile 5 giorni 7 / 8-20UNEF-2B16

21.43 €

1 Disponibile 5 giorni 1-20UNEF-2B16

22.10 €

1 Disponibile 5 giorni 1,3 / 16-18UNEF-2B16

23.30 €

1 Disponibile 5 giorni 1-20UNEF-2B22

24.69 €

1 Disponibile 5 giorni 1,3 / 16-18UNEF-2B22

32.47 €

1 Disponibile 5 giorni 1,3 / 4-18UNS-2B22

26.88 €

1 Disponibile 5 giorni 1,3 / 16-18UNEF-2B28

29.28 €

1 Disponibile 5 giorni 1,7 / 16-18UNEF-2B28

33.65 €

1 Disponibile 5 giorni 1,3 / 4-18UNS-2B28

36.84 €

1 Disponibile 5 giorni 2-18UNS-2B28

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Brass Bar (Nickel-Plated)

Supporto tecnico