• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Metal Conduit Saddle (2 - 3 piece Fixed)

Metal Conduit Saddle (2 - 3 piece Fixed)
  • Sconto volumi elevati
Morsetto a sella con guaina di protezione in metallo per il fissaggio di 2 o 3 tubi affiancati.

● A saddle to fasten conduits at two or three rows.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Specifiche

Metal Conduit Saddle (2 - 3 piece Fixed):Related Image


■Standard Table
ModelCompatible Conduit
Size
FAG, FSV
ABC
TypeSize
FS2D1010 x 2 Pieces311514.5
3D1010 x 3 Pieces46.51514.5
2D12-1312 x 2 Pieces351817
3D12-1312 x 3 Pieces52.51817
2D16-1516 x 2 Pieces421820.5
3D16-1516 x 3 Pieces631820.5
2D2222 x 2 Pieces53.41825.7
3D2222 x 3 Pieces80.11825.7
2D2828 x 2 Pieces66.82032.4
3D2828 x 3 Pieces100.22032.4

ModelDdLPTWeight (g)
TypeSize
FS2D1015.55.259451.210
3D1015.55.274611.212
2D12-1317.55.267511.214
3D12-1317.55.284.568.51.218
2D16-15215.274581.216
3D16-15215.295791.220
2D2226.75.285701.220
3D2226.75.2112961.224
2D2833.45.2103851.636
3D2833.45.21361181.644

Più Informazioni

Metal Conduit Saddle (2 - 3 piece Fixed):Related Image

Metal Conduit Saddle (2 - 3 piece Fixed):Related Image
Codice componente
FS2D10
FS2D12-13
FS2D16-15
FS2D22
FS2D28
FS3D12-13
FS3D16-15
FS3D22
FS3D28
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Compatible Conduit Size (FAG, FSV, FSN)

4.07 €

1 Disponibile 5 giorni 10 x 2 Piece

4.13 €

3 Disponibile 5 giorni 12 x 2 Piece

5.27 €

2 Disponibile 5 giorni 16 x 2 Piece

5.52 €

1 Disponibile 5 giorni 22 x 2 Piece

5.87 €

2 Disponibile 5 giorni 28 x 2 Piece

4.22 €

3 Disponibile 5 giorni 12 x 3 Piece

5.45 €

1 Disponibile 5 giorni 16 x 3 Piece

5.98 €

1 Disponibile 5 giorni 22 x 3 Piece

5.98 €

2 Disponibile 5 giorni 28 x 3 Piece

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Polished Sheet Metal (Uni-chrome Plated)

Supporto tecnico