Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Modello | Prezzo unità standard | Scorri prezzo unità | |
Da 1 a 19 pz | Da 20 a 49 pz | 50 pz e oltre | |
SS12 | ¥150 | ¥90 | ¥80 |
SS16 | ¥170 | ¥110 | ¥90 |
SS20 | ¥220 | ¥140 | ¥110 |
SS25 | ¥290 | ¥180 | ¥150 |
SS32 | ¥340 | ¥210 | ¥170 |
SS40 | ¥400 | ¥240 | ¥200 |
SS50 | ¥450 | ¥270 | ¥230 |
SS63 | ¥520 | ¥320 | ¥260 |
Materiale | PA6 |
Gamma di temperature di esercizio | Da -20 a 100 °C |
Colore | Nero |
Modello | Flessibile applicabile Tubo Misura | A | B | Foro per vite | H (Altezza) | P | T (Spessore) | Peso (g/pz) | |
Foro per vite 1 Circolareφ | Foro per vite 2 a × b (*1) | ||||||||
SS12 | 12 | 45.0 | 16 | 5 | 5 × 7 | 13.9 | 31.0 | 2.5 | 2.4 |
SS16 | 16 | 49.0 | 17.9 | 35.0 | 2.3 | ||||
SS20 | 20 | 56.0 | 18 | 22.3 | 40.0 | 3 | 4 | ||
SS25 | 25 | 61.0 | 27.3 | 45.0 | 4.5 | ||||
SS32 | 32 | 68.0 | 20 | 34.1 | 52.0 | 6 | |||
SS40 | 40 | 79.0 | 6 | 6 × 8 | 42.4 | 61.0 | 3.5 | 10.4 | |
SS50 | 50 | 89.0 | 52.4 | 71.0 | 12.7 | ||||
SS63 | 63 | 102.0 | 65.4 | 84.0 | 15 |
Codice componente
|
---|
SS12 |
SS16 |
SS20 |
SS25 |
SS32 |
SS40 |
SS50 |
SS63 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Compatible Flex Tube Size | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.98 € | 3 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | |
2.18 € | 2 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | |
2.23 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | |
2.96 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | |
2.97 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 32 | |
3.67 € | 2 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 40 | |
3.97 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | |
5.21 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 63 |
Loading...
Material | PA6 | Operating Temperature Range(°C) | −20 to 100 | Color | Nero |
---|
Configura
Proprietà di base
Compatible Flex Tube Size
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali