Registrati
Configura

Cable Gland (Metal)

Cable Gland (Metal)

Codice componente:

Sono stati trovati. 13 candidati non definiti.
    Quantità:

    Specifiche del prodotto

    Specifiche

    Cable Gland (Metal):Related Image

    Model NumberScrew
    Size
    SizeCompatible Cable Outer Diameter (mm)Compatible Lock NutWeight
    (g)
    Thread Outer
    Diameter (mm)
    SWABC (max)C (min)DE
    MSS7PG71415.57.02621513Ø2 ~ 6.5

    SMM-7

    10.312.5
    MSS9PG91718.98.52924615Ø3 ~ 8

    SMM-9

    17.415.2
    MSS11PG112022.210.5332717Ø4 ~ 10

    SMM-11

    24.518.6
    MSS13.5PG13.52224.412.5346.5Ø5 ~ 12

    SMM-13.5

    27.620.4
    MSS16PG162426.714.5352917.5Ø8 ~ 14

    SMM-16

    33.222.5
    MSS21PG213033.518.53932720.5Ø11 ~ 18

    SMM-21

    57.528.3
    MSS29PG294043.525.54739826Ø16 ~ 25

    SMM-29

    123.837.0

    Model NumberScrew
    Size
    SizeCompatible Cable Outer Diameter (mm)Compatible Lock NutWeight
    (g)
    Thread Outer
    Diameter (mm)
    SWABC (max)C (min)DE
    MS-M12M12 x 1.51617.67.427.322.46.512.6

    3.5 ~ 7

    SM-M1216.412
    MS-M16M16 x 1.52022.010.432.025.2714.1

    4.5 ~ 10

    SM-M1627.116
    MS-M20M20 x 1.52426.413.435.529.4815.5

    7 ~ 12.5

    SM-M2039.320
    MS-M25M25 x 1.52931.917.437.529.817.2

    9 ~ 16.5

    SM-M2558.125
    MS-M32M32 x 1.53639.621.342.233.6919.011 ~ 21SM-M32100.332
    MS-M40M40 x 1.54549.528.649.538.323.219 ~ 28SM-M40165.240

    Più Informazioni

    Cable Gland (Metal):Related Image
    Cable Gland (Metal):Related Image

    Specifications
    MaterialBodyBrass (Nickel-plated)
    CapBrass (Nickel-plated)
    PackingNeoprene Rubber
    Cable Holding Part6 Nylon
    O-RingNitrile Butylene
    Operating Temperature Range-25 °C ~ +100°C
    ColorSilver

    Elenco numeri di parte

    Numero di articoli

    Applicable Electric Wire Diameter

    (mm)

    Screw Size

    RoHS?Quantità minima d'ordine
    Ø3.5 ~ 7
    M12 x 1.5
    10
    1 pezzi
    Ø4.5 ~ 10
    M16 x 1.5
    10
    1 pezzi
    Ø7 ~ 12.5
    M20 x 1.5
    10
    1 pezzi
    Ø9 ~ 16.5
    M25 x 1.5
    10
    1 pezzi
    Ø11 ~ 21
    M32 x 1.5
    10
    1 pezzi
    Ø19 ~ 28
    M40 x 1.5
    10
    1 pezzi
    Ø2 ~ 6.5
    PG7
    10
    1 pezzi
    Ø3 ~ 8
    PG9
    10
    1 pezzi
    Ø4 ~ 10
    PG11
    -
    1 pezzi
    Ø5 ~ 12
    PG13.5
    -
    1 pezzi
    Ø8 ~ 14
    PG16
    10
    1 pezzi
    Ø11 ~ 18
    PG21
    10
    1 pezzi
    Ø16 ~ 25
    PG29
    10
    1 pezzi
    Prezzo unitario (IVA esclusa)(Prezzo unitario IVA inclusa)
    Giorni spedizione standard
    6.38 €
    ( 7.59 € )
    5 giorni lavorativi
    9.59 €
    ( 11.41 € )
    5 giorni lavorativi
    10.92 €
    ( 12.99 € )
    5 giorni lavorativi
    18.17 €
    ( 21.62 € )
    5 giorni lavorativi
    31.87 €
    ( 37.93 € )
    5 giorni lavorativi
    41.22 €
    ( 49.05 € )
    5 giorni lavorativi
    6.16 €
    ( 7.33 € )
    5 giorni lavorativi
    7.53 €
    ( 8.96 € )
    5 giorni lavorativi
    9.54 €
    ( 11.35 € )
    5 giorni lavorativi
    10.37 €
    ( 12.34 € )
    5 giorni lavorativi
    10.72 €
    ( 12.76 € )
    5 giorni lavorativi
    18.57 €
    ( 22.10 € )
    5 giorni lavorativi
    43.05 €
    ( 51.23 € )
    5 giorni lavorativi

    Ulteriori informazioni

    Informazioni di base

    Pressacavo in metallo con migliore resistenza alla corrosione e all'abrasione. Un O-ring sulla superficie del giunto a piastra migliora le proprietà di impermeabilità e antipolvere.


    ● Metal cable gland with improved corrosion resistance and abrasion resistance.
    ● O-ring on panel coupling surface improves waterproofing and dustproofing.
    ● IP68 Protective Structure (PG Thread model) / IP69K Protective Structure (M Thread model)

    · This product does not come with rubber packing or lock nut.
    · Depending on the quantity of your order, the delivery time may require an estimate.
    · The appearance and specifications are subject to change without notice.