Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Model | Color | Stock | Nominal of Screw | Compatible Wire Outer Diameter (mm) | SW | A | B | C | D | Weight (g / Piece) | Thread Outer Diameter (mm) | Mounting Hole Diameter (mm) | Compatible Plate Thickness |
FGA13-05 | G (Gray) B (Black) | ◎ | PF1/4" | Ø3 ~ 5.3 | 19 | 21 | 9 | 16.7 | 5 | 7.6 | 13.1 | 13.5 | 2.5mm or less |
FGA13-08 | ◎ | Ø4.6 ~ 7.6 | 7.1 | ||||||||||
FGA17-06 | PF 3/8" | Ø4 ~ 7 | 22 | 24 | 10 | 18.9 | 5.5 | 11.5 | 16.6 | 17 | 3mm or less | ||
FGA17-10 | ◎ | Ø6 ~ 10 | 10.8 | ||||||||||
FGA21S-06 | PF 1/2" | Ø4 ~ 7 | 26.8 | 29.4 | 19.3 | 6 | 12.8 | 20.9 | 21.5 | ||||
FGA21S-10 | Ø6 ~ 10 | 12.6 | |||||||||||
FGA21M-08 | Ø5 ~ 8.8 | 20 | 5.5 | 15.1 | |||||||||
FGA21L-10 | ◎ | Ø6.5 ~ 10.5 | 21 | 6 | 18.8 | ||||||||
FGA21L-14 | ◎ | Ø9 ~ 14 | 17.4 | ||||||||||
FGA26S-10 | PF 3/4" | Ø6.5 ~ 10.5 | 33 | 36.8 | 12 | 21.3 | 6.5 | 20.3 | 26.4 | 27 | 4mm or less | ||
FGA26S-14 | Ø9 ~ 14 | 18.8 | |||||||||||
FGA26-16 | ◎ | Ø12 ~ 16.5 | 23.5 | 5.5 | 27.1 | ||||||||
FGA26-18 | Ø13 ~ 18 | 25.1 | |||||||||||
FGA33S-16 | PF 1" | Ø12 ~ 16.5 | 43.5 | 46.5 | 25 | 6.5 | 30.3 | 33.2 | 33.5 | ||||
FGA33S-18 | Ø13 ~ 18 | 29.5 | |||||||||||
FGA33S-22 | ◎ | Ø15 ~ 22 | 15 | 27.7 | 6 | 44.8 | 7mm or less | ||||||
FGA33-25 | Ø18 ~ 25 | 41.3 | |||||||||||
FGA42-30 | ◎ | PF1 1/4" | Ø24 ~ 30 | 55 | 58 | 31 | 60 | 41.9 | 42.5 |
Material | Lock Nut, Body, Claw, Seal Nut: 66 Nylon |
Washer / Seal: EPDM | |
Protective Structure | IP68 |
Operating Temperature Range | -40°C ~ +100°C |
Color | Gray (Standard) or Black (Weather Resistant) |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Applicable Electric Wire Diameter (mm) | Color | Mounting Bore Diameter (mm) | Nominal of Screw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.71 € | 4 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Ø 3 ~ 5.3 | Black | 13.5mm | PF 1/4" | |
1.74 € | 3 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Ø 3 ~ 5.3 | Gray | 13.5mm | PF 1/4" | |
1.69 € | 4 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Ø 4.6 ~ 7.6 | Black | 13.5mm | PF 1/4" | |
1.69 € | 4 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Ø 4.6 ~ 7.6 | Gray | 13.5mm | PF 1/4" | |
2.92 € | 2 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Ø 4 ~ 7 | Black | 17.0mm | PF 3/8" | |
2.92 € | 2 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Ø 4 ~ 7 | Gray | 17.0mm | PF 3/8" | |
2.54 € | 3 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Ø 6 ~ 10 | Black | 17.0mm | PF 3/8" | |
2.15 € | 3 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Ø 6 ~ 10 | Gray | 17.0mm | PF 3/8" | |
2.91 € | 2 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Ø 6.5 ~ 10.5 | Black | 21.5mm | PF 1/2" | |
2.91 € | 2 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Ø 6.5 ~ 10.5 | Gray | 21.5mm | PF 1/2" | |
2.89 € | 2 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Ø 9 ~ 14 | Black | 21.5mm | PF 1/2" | |
2.89 € | 2 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Ø 9 ~ 14 | Gray | 21.5mm | PF 1/2" | |
3.56 € | 2 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Ø 5 ~ 8.8 | Black | 21.5mm | PF 1/2" | |
3.56 € | 2 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Ø 5 ~ 8.8 | Gray | 21.5mm | PF 1/2" | |
3.40 € | 2 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Ø 4 ~ 7 | Black | 21.5mm | PF 1/2" | |
3.40 € | 2 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Ø 4 ~ 7 | Gray | 21.5mm | PF 1/2" | |
3.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Ø 6 ~ 10 | Black | 21.5mm | PF 1/2" | |
3.40 € | 2 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Ø 6 ~ 10 | Gray | 21.5mm | PF 1/2" | |
4.06 € | 2 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Ø 12 ~ 16.5 | Black | 27.0mm | PF 3/4" | |
4.06 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Ø 12 ~ 16.5 | Gray | 27.0mm | PF 3/4" | |
4.72 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Ø 13 ~ 18 | Black | 27.0mm | PF 3/4" | |
4.72 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Ø 13 ~ 18 | Gray | 27.0mm | PF 3/4" | |
4.59 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Ø 6.5 ~ 10.5 | Black | 27.0mm | PF 3/4" | |
4.59 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Ø 6.5 ~ 10.5 | Gray | 27.0mm | PF 3/4" | |
4.59 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Ø 9 ~ 14 | Black | 27.0mm | PF 3/4" | |
4.59 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Ø 9 ~ 14 | Gray | 27.0mm | PF 3/4" | |
6.93 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Ø 18 ~ 25 | Black | 33.5mm | PF 1" | |
6.26 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Ø 18 ~ 25 | Gray | 33.5mm | PF 1" | |
7.67 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Ø 12 ~ 16.5 | Black | 33.5mm | PF 1" | |
6.67 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Ø 12 ~ 16.5 | Gray | 33.5mm | PF 1" | |
5.93 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Ø 13 ~ 18 | Black | 33.5mm | PF 1" | |
6.67 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Ø 13 ~ 18 | Gray | 33.5mm | PF 1" | |
6.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Ø 15 ~ 22 | Black | 33.5mm | PF 1" | |
6.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Ø 15 ~ 22 | Gray | 33.5mm | PF 1" | |
10.62 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Ø 24 ~ 30 | Black | 42.5mm | PF1 1/4" | |
10.62 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Ø 24 ~ 30 | Gray | 42.5mm | PF1 1/4" |
Loading...
Material (Main Body) | 66 Nylon | Operating Temperature Range(°C) | -40 ~ 100 |
---|
Configura
Proprietà di base
Applicable Electric Wire Diameter(mm)
Color
Mounting Bore Diameter(mm)
Nominal of Screw
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali