Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Model Number | Color | Quantity per Pack | Size | Screw Dimension | Mounting Hole Dimensions (mm) | Weight (g) | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | Type | Pitch | |||||
BN8S | Black | 10 Pieces | 8 | 17 | 18 | 3 | 15 | 4 | 12 | 19 | M12 | 1.5 | 13 | 2.1 |
BN10S | 10 | 19 | 19 | 4 | 15 | 4 | 14 | 21 | M14 | 15 | 2.6 | |||
BN12S | 12 | 21 | 19 | 4 | 15 | 4 | 16 | 23 | M16 | 17 | 3.3 | |||
BN14S | 14 | 28 | 21 | 4 | 17 | 4 | 19 | 30 | M19 | 20 | 6.5 | |||
BN16S | 16 | 30 | 21 | 4 | 17 | 4 | 21 | 32 | M21 | 22 | 8 | |||
BN20S | 20 | 35 | 21 | 4 | 17 | 5 | 26 | 37 | Tr26 | 2 | 27 | 11 | ||
BN26S | 5 Pieces | 26 | 45 | 24 | 4 | 20 | 6 | 32 | 47 | Tr32 | 33 | 18 | ||
BN30S | 30 | 55 | 30 | 5 | 25 | 6 | 40 | 57 | Tr40 | 3 | 41 | 36 | ||
BN35 | 35 | 60 | 27 | 7 | 20 | 8 | 45 | 62 | M45 | 1.5 | 46 | 42 | ||
BN40S | 40 | 64 | 30 | 5 | 25 | 6 | 49 | 67 | Tr49 | 3 | 50 | 45 | ||
BN50S | 50 | 75 | 30 | 5 | 25 | 6 | 60 | 77 | Tr60 | 61 | 60 | |||
BN60S | 60 | 92 | 35 | 5 | 30 | 7 | 74 | 94 | Tr74 | 75 | 103 | |||
BN70S | 70 | 106 | 35 | 5 | 30 | 7 | 86 | 108 | Tr86 | 87 | 136 | |||
BN80S | 1 Pieces | 80 | 118 | 36 | 5.5 | 30 | 8 | 96 | 121 | Tr96 | 97 | 166 | ||
BN100S | 100 | 140 | 36 | 6 | 30 | 9 | 114 | 144 | Tr114 | 117 | 219 | |||
BN120S | 120 | 162 | 36 | 6 | 30 | 9 | 136 | 166 | Tr136 | 137 | 268 |
Model Number | Color | Quantity per Pack | Size | Screw Dimension | Mounting Hole Dimensions (mm) | Weight (g) | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | Type | Pitch | |||||
BN8S-IV | Ivory | 10 Pieces | 8 | 17 | 18 | 3 | 15 | 4 | 12 | 19 | M12 | 1.5 | 13 | 2.1 |
BN10S-IV | 10 | 19 | 19 | 4 | 15 | 4 | 14 | 21 | M14 | 15 | 2.6 | |||
BN12S-IV | 12 | 21 | 19 | 4 | 15 | 4 | 16 | 23 | M16 | 17 | 3.3 | |||
BN14S-IV | 14 | 28 | 21 | 4 | 17 | 4 | 19 | 30 | M19 | 20 | 6.5 | |||
BN16S-IV | 16 | 30 | 21 | 4 | 17 | 4 | 21 | 32 | M21 | 22 | 8 | |||
BN20S-IV | 20 | 35 | 21 | 4 | 17 | 5 | 26 | 37 | Tr26 | 2 | 27 | 11 | ||
BN26S-IV | 5 Pieces | 26 | 45 | 24 | 4 | 20 | 6 | 32 | 47 | Tr32 | 33 | 18 | ||
BN30S-IV | 30 | 55 | 30 | 5 | 25 | 6 | 40 | 57 | Tr40 | 3 | 41 | 36 | ||
BN35-IV | 35 | 60 | 27 | 7 | 20 | 8 | 45 | 62 | M45 | 1.5 | 46 | 42 | ||
BN40S-IV | 40 | 64 | 30 | 5 | 25 | 6 | 49 | 67 | Tr49 | 3 | 50 | 45 | ||
BN50S-IV | 50 | 75 | 30 | 5 | 25 | 6 | 60 | 77 | Tr60 | 61 | 60 | |||
BN60S-IV | 60 | 92 | 35 | 5 | 30 | 7 | 74 | 94 | Tr74 | 75 | 103 | |||
BN70S-IV | 70 | 106 | 35 | 5 | 30 | 7 | 86 | 108 | Tr86 | 87 | 136 | |||
BN80S-IV | 1 Pieces | 80 | 118 | 36 | 5.5 | 30 | 8 | 96 | 121 | Tr96 | 97 | 166 | ||
BN100S-IV | 100 | 140 | 36 | 6 | 30 | 9 | 114 | 144 | Tr114 | 117 | 219 | |||
BN120S-IV | 120 | 162 | 36 | 6 | 30 | 9 | 136 | 166 | Tr136 | 137 | 268 |
Material | Nylon 66 (UL94V-2) |
Operating Temperature Range | -40°C ~ +85°C |
Color | Black, Ivory |
Codice componente
|
---|
BN8S-IV |
BN10S |
BN10S-IV |
BN12S |
BN12S-IV |
BN14S |
BN14S-IV |
BN16S |
BN16S-IV |
BN20S |
BN26S |
BN26S-IV |
BN30S |
BN30S-IV |
BN40S-IV |
BN50S |
BN50S-IV |
BN60S-IV |
BN70S |
BN70S-IV |
BN80S |
BN100S |
BN100S-IV |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Color | Quantity / Pack (P) | Mounting Bore Diameter (mm) | Compatible Electric Wire Finished Outer Diameter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.48 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | Ivory | 10 | 13 | Ø 8 or Less | |
15.48 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | Black | 10 | 15 | Ø 10 or Less | |
15.48 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | Ivory | 10 | 15 | Ø 10 or Less | |
17.14 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | Black | 10 | 17 | Ø 12 or less | |
19.71 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | Ivory | 10 | 17 | Ø 12 or less | |
20.57 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | Black | 10 | 20 | Ø 14 or Less | |
20.57 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | Ivory | 10 | 20 | Ø 14 or Less | |
20.23 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | Black | 10 | 22 | Ø 16 or Less | |
22.86 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | Ivory | 10 | 22 | Ø 16 or Less | |
23.57 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | Black | 10 | 27 | Ø 20 or Less | |
16.00 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | Black | 5 | 33 | Ø 26 or Less | |
16.00 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | Ivory | 5 | 33 | Ø 26 or Less | |
19.29 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | Black | 5 | 41 | Ø 30 or Less | |
19.29 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | Ivory | 5 | 41 | Ø 30 or Less | |
24.64 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | Ivory | 5 | 50 | Ø 40 or Less | |
35.08 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | Black | 5 | 61 | Ø 50 or Less | |
35.87 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | Ivory | 5 | 61 | Ø 50 or Less | |
55.43 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | Ivory | 5 | 76 | Ø 60 or Less | |
70.88 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | Black | 5 | 87 | Ø 70 or Less | |
70.88 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | Ivory | 5 | 87 | Ø 70 or Less | |
17.74 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Black | 1 | 97 | Ø 80 or Less | ||
22.89 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Black | 1 | 117 | Ø 100 or Less | ||
22.89 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Ivory | 1 | 117 | Ø 100 or Less |
Loading...
Material (Main Body) | 66 Nylon (UL94V-0) | Operating Temperature Range(°C) | -40 ~ 85 |
---|
Configura
Proprietà di base
Color
Quantity / Pack(P)
Mounting Bore Diameter(mm)
Compatible Electric Wire Finished Outer Diameter
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali