Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Model Number | Mounting Hole Diameter A (mm) | Size | Weight (g) | ||
B | C | L | |||
OSB-10-100P | 9 | 6 | 11.8 | 9.8 | 0.3 |
OSB-13-100P | 12.5 | 7.5 | 15.1 | 10.3 | 0.5 |
OSB-16-100P | 15.5 | 11.2 | 18.5 | 10.3 | 0.7 |
OSB-19-100P | 18.4 | 12.5 | 21.0 | 10.3 | 1.0 |
OSB-22-100P | 22 | 17 | 24.6 | 10.3 | 1.2 |
OSB-26-100P | 25.5 | 20 | 28.0 | 10.6 | 1.5 |
Material | 66 Nylon (UL94V-2) |
Operating Temperature Range | -40°C ~ +85°C |
Color | Black |
Codice componente
|
---|
OSB-10-100P |
OSB-13-100P |
OSB-16-100P |
OSB-22-100P |
OSB-26-100P |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Mounting Bore Diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
8.03 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | - | ||
9.66 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 12.5 | ||
10.74 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 15.5 | ||
15.11 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 22 | ||
16.93 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 25.5 |
Loading...
Material (Main Body) | 66 Nylon (UL94V-2) | Operating Temperature Range(°C) | -40 ~ 85 | Color | Black |
---|---|---|---|---|---|
Quantity / Pack(P) | 100 |
Configura
Proprietà di base
Mounting Bore Diameter(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali