Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Model Number | Total Length (m) | Size (mm) | Compatible Plate Thickness (mm) | Weight (g / Piece) | ||||
A | B | C | F | T | ||||
NAE-012 | 1 | 3.3 | 5.0 | 0.6 | 1.3 | 0.9 | 1.0 ~ 1.2 | 10.9 |
NAE-016 | 3.7 | 5.0 | 0.9 | 1.7 | 0.9 | 1.2 ~ 1.6 | 13.9 | |
NAE-024 | 4.4 | 5.3 | 1.2 | 2.4 | 0.9 | 1.6 ~ 2.3 | 17.4 | |
NAE-032 | 5.3 | 5.2 | 1.5 | 3.3 | 0.9 | 2.3 ~ 3.2 | 15.8 |
Material | 6 Nylon |
Operating Temperature Range | -40°C ~ +85°C |
Color | Milky White |
Codice componente
|
---|
NAE-012 |
NAE-016 |
NAE-024 |
NAE-032 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Compatible Plate Thickness (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.94 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1.0 ~ 1.2 | |
8.33 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1.2 ~ 1.6 | |
9.13 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1.6 ~ 2.3 | |
9.83 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2.3 ~ 3.2 |
Loading...
Material (Main Body) | 6 Nylon | Operating Temperature Range(°C) | -40 ~ 85 | Color | Milky White |
---|---|---|---|---|---|
Quantity / Pack(P) | 5 | Total Length(m) | 1 |
Configura
Proprietà di base
Compatible Plate Thickness(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali