Model | Total Length (m) | Size (mm) | Compatible Panel Thickness (mm) | Weight (g / m) | |||
H | T | W | W1 | ||||
SE-1-10 | 10 | 3.2 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.6 ~ 0.9 | 4.74 |
SE-2-10 | 4.4 | 0.8 | 2.7 | 0.9 | 0.9 ~ 1.8 | 7.72 | |
SE-2.5-10 | 4.4 | 0.8 | 2.7 | 1.5 | 1.8 ~ 2.7 | 8.11 | |
SE-3-10 | 4.8 | 1.2 | 4.0 | 2.7 | 2.7 ~ 4.2 | 13.40 | |
SE-4-10 | 4.8 | 1.2 | 4.8 | 4.2 | 4.2 ~ 4.8 | 11.76 | |
SE-5-10 | 4.8 | 1.2 | 6.4 | 4.8 | 4.8 ~ 6.4 | 15.62 |
Specifications
Material | Polyethylene |
Operating Temperature Range | -40°C ~ +65°C |
Color | White |
Bending | Approx. 60 mm |
[Specifiche] Gommino flessibile per proteggere le aperture. -Realizzato in polietilene, è molto flessibile e può essere utilizzato per parti curve e rotonde.