• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Cable clip (made of nylon)【20-100 Pezzi per confezione】

Cable clip (made of nylon)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

Cable clip that does not damage the electric wire, since it is made of nylon


● Lighter than a metal saddle, and does not damage the wire.
● Coming in 17 different sizes, it can be used to fix wire bundles of Ø 3 – Ø 51 mm.
Fixing is with lock screws.
* Nylon 66 discolors to a yellowish color over time.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Specifiche

Cable clip (made of nylon):Related Image

1-pack 100-piece Pack

ModelFig. No.Inner Diameter when FixedØ
D
Ø
D1
ABCEFTWeight
(g)
Outer HoleMiddle Hole
AB-2N-100P13.0-3.34.33.29.54.89.5-1.10.35
AB-3N-100P4.55.34.810.3-0.41
AB-4N-100P6.06.811.1-0.46
AB-5N-100P7.58.411.9-0.51
AB-6N-100P9.510.66.312.7-0.61
AB-7N-100P10.512.213.5-0.65
AB-8N-100P11.513.214.3-0.72
AB-9N-100P13.515.215.1-0.78
AB-10N-100P14.51615.9-0.81
AB-11N-100P16.5195.17.912.76.317.5-1.82.11
AB-12N-100P17.519.818.2-2.18
AB-13N-100P20.022.119-2.32
AB-14N-100P221.019.022.919.811.92.42
 
1-pack 20-piece Pack
ModelFig. No.Inner Diameter when FixedØ
D
Ø
D1
ABCEFGTWeight
(g)
Outer HoleMiddle HoleInner Hole
AB-18N227.0-24.529.25.17.912.76.32315.1-1.83
AB-24N337.035.531.539.49.527.819.811.93.62
AB-32N49.047.043.552.134.124.613.54.82

Più Informazioni

Cable clip (made of nylon):Related Image

Cable clip (made of nylon):Related Image

Specifications

Material66 Nylon
Operating Temperature Range-40°C ~ +85°C
ColorMilky White
UL Flame Retardance Grade
(Main Raw Material)
UL94V-2

Codice componente
AB-2N-100P
AB-3N-100P
AB-4N-100P
AB-5N-100P
AB-6N-100P
AB-7N-100P
AB-8N-100P
AB-9N-100P
AB-10N-100P
AB-11N-100P
AB-12N-100P
AB-13N-100P
AB-14N-100P
AB-18N
AB-24N
AB-32N
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSQuantity / Pack
(Pcs.)
Inner Diameter (When Fixed)
(φmm)

7.53 €

100 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni 101003.0

7.58 €

100 Pezzi per confezione

Disponibile Stesso giorno

Stock

101004.5

7.79 €

100 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni 101006.0

7.82 €

100 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni 101007.5

8.35 €

100 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni 101009.5

8.81 €

100 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni 1010010.5

8.86 €

100 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni 1010011.5

10.32 €

100 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni 1010013.5

10.52 €

100 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni 1010014.5

13.05 €

100 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni 1010016.5

13.10 €

100 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni 1010017.5

13.65 €

100 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni 1010020.0

14.32 €

100 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni 1010021.0

7.76 €

20 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni 102027.0/24.5

8.22 €

20 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni 102037.0/35.5/31.5

10.19 €

20 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni 102049.0/47.0/43.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material 66 Nylon Operating Temperature Range(°C) -40 ~ 85 Color Milky White
Anchoring Method Screw Mounting UL Flame Retardance Grade (Main Raw Material) UL94V-2

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico