Cable Clip (for Flat Cables / with Sponge)【10 Pezzi per confezione】

Cable Clip (for Flat Cables / with Sponge)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Specifiche] Un fermacavo per cavo a nastro con spugna - Il tipo a pressione facilita la presa del cavo. -Fornito con nastro biadesivo.

● It comes equipped with a sponge that stops flat cables from being damaged while fixing them in place.
● The push lock style makes it easy to hold cables in place.
● With double-sided tape.

* The appearance and specifications are subject to change without notice.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Specifiche

Cable Clip (for Flat Cables / with Sponge):Related Image

Più Informazioni

Cable Clip (for Flat Cables / with Sponge):Related Image

Model NumberMaximum
Electrical Wire Thickness
WW1W2HH1Weight (g / Piece)
FKNS-302.03245.719.214.975.87
FKNS-402.539.553.319.214.876.96
FKNS-503.06477.519.213.06.59.98


1 Pack Unit 10-piece Pack
Model NumberStandard Unit Price
1 ~ 9 Packs
FKNS-30 
FKNS-40 
FKNS-50 
Codice componente
FKNS-40
FKNS-50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSW Sizes
(mm)

20.71 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 1039.5

23.72 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 1064

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Body: Nylon 66 UL94-V2 Cushion: Urethane Foam Operating Temperature Range(°C) -40 ~ 80 Color Gray
Anchoring Method Double-sided Tape Quantity / Pack(Pcs.) 10

Supporto tecnico