• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Wire Fixture Sticker (Steel / with Sponge)【100 Pezzi per confezione】

Wire Fixture Sticker (Steel / with Sponge)
  • Sconto volumi elevati

Steel wire fastening stickers with sponge


● Maintains its adhesive strength and stability over a long period, allowing for secure mounting.
● This product will not change color as the exterior has been color coated (gray).
● The part that holds the wires uses a sponge insulation to protect the wire jacket from damage. An adhesive sticker that works effectively on corrugated and rough surfaces.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Specifiche

Wire Fixture Sticker (Steel / with Sponge):Related Image

1 Pack Unit 100-piece Pack
(Unit: mm)
Model NumberWHArm LengthWeight
(g / piece)
P-102G19.59 ~ 1014.50.60
P-103G10250.81
P-104G25201.51
P-105G13282.10
P-106G15382.91

Più Informazioni

Wire Fixture Sticker (Steel / with Sponge):Related Image
Wire Fixture Sticker (Steel / with Sponge):Related Image
Specifications
MaterialIron (Galvanized Color),
Foam Insulator
Operating Temperature Range-40°C ~ +80°C
ColorGray
Codice componente
P-102G
P-103G
P-104G
P-105G
P-106G
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSW Sizes
(mm)

13.50 €

100 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni 1019.5

17.03 €

100 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni 1019.5

17.99 €

100 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni 1025

23.97 €

100 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni 1025

25.17 €

100 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni 1025

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Iron, Foam Insulator Operating Temperature Range(°C) -40 ~ 80 Color Gray
Quantity / Pack(Pcs.) 100

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico