• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Wire Fixture Sticker (Steel)【100 Pezzi per confezione】

Wire Fixture Sticker (Steel)
  • Sconto volumi elevati

Wire fastening sticker made of steel


● You can fix cables to any location on
panels or walls with this double sided tape.

· Depending on the quantity of your order, the delivery time may require an estimate.
· The appearance and specifications are subject to change without notice.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Specifiche

Wire Fixture Sticker (Steel):Related Image

1 Pack Unit 100-piece Pack
(Unit: mm)
Model NumberQuantity per
Pack
Compatible Wire
Outer Diameter
Height
(When fixing electric wires)
Weight
(g / Piece)
E-5A100P
(100-piece Pack)
2.5 ~ 360.2
E-203 ~ 4121.2
E-233 ~ 5151.6
E-255 ~ 7202.3
E-3010 ~ 18254.0
W-3010 ~ 15183.0

Più Informazioni

Wire Fixture Sticker (Steel):Related Image
Specifications
MaterialSteel (Chromate Plating Treated),
Aluminum (E-5A Only)
Operating Temperature Range-10°C ~ +90°C

Wire Fixture Sticker (Steel):Related Image
Codice componente
E-20-100P
E-23-100P
E-25-100P
E-30-100P
W-30-100P
W-40-100P
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSW Sizes
(mm)
Compatible Wire Outer Diameter
(φmm)

15.94 €

100 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni 10203 ~ 4

17.19 €

100 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni 10233 ~ 5

19.63 €

100 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni 10255 ~ 7

34.36 €

100 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni 103010 ~ 18

27.48 €

100 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni 103010 ~ 15

30.10 €

100 Pezzi per confezione

3 giorni -4010 ~ 15

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Steel (Uni-chrome Plated) Operating Temperature Range(°C) -10 ~ 90 Quantity / Pack(Pcs.) 100

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico