• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Wire Fixture Sticker (Steel / Resin Coating)【100 Pezzi per confezione】

Wire Fixture Sticker (Steel / Resin Coating)
  • Sconto volumi elevati

Wire fastening sticker with excellent insulation properties


● Vinyl coated for excellent insulation and to protect the cable jacket from becoming damaged.
● You can fix cables to any location on panels or walls with this double sided tape.

* Depending on the quantity of your order, delivery time may require an estimate.
* The appearance and specifications are subject to change without notice.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Specifiche

Wire Fixture Sticker (Steel / Resin Coating):Related Image

1 Pack Unit 100-piece Pack
(Unit: mm)
Model NumberQuantity per
Pack
Compatible Wire Outer DiameterHeight
(When fixing wires)
Weight
(g / Piece)
ED-20GN100P
(100-piece Pack)
2.5 ~ 3121.4
ED-25GN5 ~ 7202.8
WD-30GN10 ~ 12183.8

Più Informazioni

Wire Fixture Sticker (Steel / Resin Coating):Related Image
Wire Fixture Sticker (Steel / Resin Coating):Related Image

Specifications
MaterialSteel (Vinyl Chloride Coating)
Operating Temperature Range-10°C ~ +90°C
ColorBlack
Codice componente
ED-20GN-100P
ED-25GN-100P
WD-30GN-100P
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Compatible Wire Outer Diameter
(φmm)

28.47 €

100 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni 2.5 ~ 3

32.27 €

100 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni 5 ~ 7

32.21 €

100 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni 10 ~ 12

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Steel (Vinyl Chloride Coating) Operating Temperature Range(°C) -10 ~ 90 Color Black
Quantity / Pack(Pcs.) 100

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico