Cable Tie Binding Tool (Soft Lever Model)

Cable Tie Binding Tool (Soft Lever Model)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Lightweight lever and non-fatiguing binding tool. Products are suitable for long working hours
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

● This is a bundling tool that can be used for nylon binding bands with a width of 6 mm or less.
● It is cut after tightening the binding band.
● The lever is light. This tool reduces the load of the worker during long-term work.


· Caution is needed when tightening. If the bundle is too loose, wires may slip out from the bundle, and if it is too tight, the wire coating may be damaged.
· Bundling is optimal when the band can be rotated on the wires, but it holds and does not come off in the lateral direction.
· Depending on the quantity of your order, the delivery time may require an estimate.
· The appearance and specifications are subject to change without notice.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SK-F303

Specifiche

Cable Tie Binding Tool (Soft Lever Model):Related Image

Model NumberWeight
(g)
SK-F303306

Più Informazioni

Guideline Table for Tightening Strength
Strength ScaleLoop Tensile Strength (kgf)
14.9
27.7
39.2
410.0
511.4
611.8
713.0
814.4
* The loop tensile strength value is an average value.
Codice componente
SK-F303
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

103.79 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Features Soft Lever Model Suitable Cable Tie Width For Width 6 mm or less

Si trova sulla pagina di Cable Tie Binding Tool (Soft Lever Model), il codice articolo è il seguente: SK-F303.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SK-F303.

Supporto tecnico