Codice componente:
candidati non definiti.Model Number | Bundle Diameter Range (mm) | Loop Tensile Strength Standard Value kgs (lbs) | Size (mm) | Weight (g / Piece) | |||
L Length | A Width | E - | t Thickness | ||||
RCV-100-100P | 1 ~ 25 | 18.14(40) | 102 ± 1.0 | 3.6 ± 0.3 | 72.4 | 1.1 | 0.5 |
RCV-150-100P | 2 ~ 39 | 22.68(50) | 150 ± 1.0 | 4.6 ± 0.3 | 120 | 1.5 | 1.0 |
RCV-200-100P | 3 ~ 55 | 200 ± 1.5 | 170 | 1.3 | |||
RCV-300-100P | 3 ~ 88 | 300 ± 2.5 | 267 | 1.6 | 2.2 |
Material | 66 Nylon UL94V-2 |
Operating Temperature Range | -40°C ~ +85°C |
Color | White |
Codice componente |
---|
Prezzo unitario (IVA esclusa)(Prezzo unitario IVA inclusa) | Giorni spedizione standard |
---|
4.64 € ( 5.52 € ) | 5 giorni lavorativi |
8.08 € ( 9.62 € ) | 5 giorni lavorativi |
10.18 € ( 12.11 € ) | 5 giorni lavorativi |
17.92 € ( 21.32 € ) | 5 giorni lavorativi |
This is a standard model of cable tie, which is reusable after removal. White color. 66 nylon UL94V-2. Package sold in 100-piece sets