Binding Band (Removable / Wide Model)【100 Pezzi per confezione】

Binding Band (Removable / Wide Model)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
This is a wide-model cable tie, which is reusable after removal. Black color. 66 nylon UL94V-2. Package sold in 100-piece sets
  • UL

● A thick black cable tie that can be reused after removal.

· Depending on the quantity of your order, the delivery time may require an estimate.
· The appearance and specifications are subject to change without notice.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Specifiche

Binding Band (Removable / Wide Model):Related Image

1 Pack Unit With Total of 100
Model NumberBundle Diameter Range
(mm)
Loop Tensile Strength
Standard Value
kgs (lbs)
Size (mm)Weight
(g / Piece)
L
Length
A
Width
B
Height
t
Thickness
HV-1253022
(50)
127 ± 1.07.5 ± 0.368 ± 0.361.3
± 0.25
1.5
HV-15035152 ± 1.57.6
± 0.36
7.8
± 0.36
2.0
HV-20050203 ± 2.52.2
HV-30080303 ± 2.53.0

Più Informazioni

Binding Band (Removable / Wide Model):Related Image

Specifications
Material66 Nylon UL94V-2
Operating Temperature Range-40°C ~ +85°C
ColorBlack
International Certified StandardUL (E97527)
Codice componente
HV-125
HV-150
HV-200
HV-300
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Band Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)

16.05 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 30125

15.66 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 35150

19.91 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 50203

29.59 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 80303

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Width(mm) 7.6 Material Nylon Color Nero
Environment resistance Flame-retardant Flame retardant grade (main raw materials) UL94V-2 Special Function/Application Re-bundling OK (Hook-and-eye Tape Included)
Representative Standard UL Material (Details) 66 Nylon Operating Temperature Range (Min ~ Max)(°C) -40 ~ +85
Quantity(P) 100

Supporto tecnico