Cable Tie (Marking Model)【100 Pezzi per confezione】

Cable Tie (Marking Model)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Cable tie with a display tag in which free characters can be entered. Milky white 66 nylon UL94V-2. Package sale of 50-piece set and 100-piece set
  • Flame-Retardant

● Cable tie with display tags for binding together cables or electrical wires.
● You can write on the display tags freely using an oil-based felt-tip pen.

* The appearance and specifications are subject to change without notice.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Specifiche

 
1 Pack Unit With Total of 100
Model NumberWeight
(g / Piece)
MCV-100-100P0.5
MCV-110-100P1.0
MCV-200-100P1.2
MCV-270-100P1.8


■Standard Table
Model NumberSize (mm)Maximum Bundle Diameter
(mm)
Loop Tensile Strength
kgf (lbs)
L1L2AEFGHT
MCV-100103-2.4-24.6-7.81.1258 (18)
MCV-110-1112.524.8-7.8-1.1
Model NumberSize (mm)Maximum Bundle Diameter
(mm)
Loop Tensile Strength
kgf (lbs)
LABCDEFGHT
MCV-2002014.58---13--28.01.415022.68
(50)
IT50R-22034.77.76.07.9-29.1-26.41.2
IT50R-32034.77.76.07.9--46.326.51.2
MCV-2702704.6---13.3--28.01.375

Più Informazioni

Cable Tie (Marking Model):Related Image
Cable Tie (Marking Model):Related Image

Specifications
Material66 Nylon UL94V-2
Operating Temperature Range-40°C ~ +85°C
ColorMilky White
For MCV-100, the cable feeding hole is above the tag.
For MCV-110, the cable feeding hole is below the tag.
Codice componente
MCV-100-100P
MCV-110-100P
MCV-200-100P
MCV-270-100P
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Band Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Width
(mm)

5.78 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 2310024.6

6.38 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 20111.524.8

16.95 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 5020113

21.36 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 7527013.3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Nylon Color Bianco Environment resistance Flame-retardant
Special Function/Application Printing Supported (Label) Material (Details) 66 Nylon Operating Temperature Range (Min ~ Max)(°C) -40 ~ +85
Quantity(P) 100

Supporto tecnico