Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Model Number | Weight (g / Piece) |
PCT-140-100P | 1.2 |
WL-160-100P |
Material | Soft Polyethylene |
Operating Temperature Range | -40°C ~ +85°C |
Color | White (PCT-140) or black (WL-160) |
Codice componente
|
---|
PCT-140-100P |
WL-160-100P |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Band Diameter (mm) | Overall Length (mm) | Width (mm) | Color | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.91 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 38 | 142 | 14.8 | Bianco | ||
7.81 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 45 | 160 | 15 | Nero |
Loading...
Material | Polietilene | Flame retardant grade (main raw materials) | N/A | Special Function/Application | Re-bundling OK (Hook-and-eye Tape Included) |
---|---|---|---|---|---|
Material (Details) | Soft Polyethylene | Operating Temperature Range (Min ~ Max)(°C) | -40 ~ +85 | Quantity(P) | 100 |
Configura
Proprietà di base
Band Diameter(mm)
Overall Length(mm)
Width(mm)
Color
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali