One-Step Core Pins -JIS Head / -Shaft Diameter (D) Selection Type_Shaft Diameter (P) Designation Type-【100 Pezzi per confezione】

One-Step Core Pins -JIS Head / -Shaft Diameter (D) Selection Type_Shaft Diameter (P) Designation Type-

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Unilateral stopper cable tie fixture. White 66 nylon UL94V-2. Package sold in 100-piece sets

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Più Informazioni

Cable Tie Fixture (Screw Fastening Model)_7:Related Image


Cable Tie Fixture (Screw Fastening Model)_7:Related Image

Specifications

Material66 Nylon UL94V-2
Operating Temperature Range-40°C ~ +85°C
ColorWhite

Codice componente
FH18-100P
FH50-100P
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMounting Hole Diameter φ
(mm)

9.61 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 103.9

19.21 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 107

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material 66 Nylon (UL94V-2) Fixing System Screw Fastening Type Color Milky White

Supporto tecnico