Condotto per cablaggio (rimozione su un solo lato)【10 Pezzi per confezione】 (Codici componente)

Condotto per cablaggio (rimozione su un solo lato)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Materiale: Resina PVC rigida (UL94V-0) Colore: grigio Temperatura di funzionamento (°C): da -20 a 60 Il cavo può essere fatto passare facilmente attraverso la tacca in cima al foro di cablaggio. Le parti laterali possono essere facilmente staccate con la punta delle dita. Lo stabilizzatore aggiunto alla resina di PVC non contiene piombo. (senza piombo)

● Il cavo può essere facilmente fatto passare attraverso la fessura in alto.
● 1 lato può essere facilmente staccato a mano.
● Stabilizzatore aggiunto a PVC che non contiene piombo. (Senza piombo)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Tabella delle specifiche

■ Tabella delle specifiche
ModelloMisuraNumero di cavi contenuti
(conversione IV 2 mm2 )
ABCDEFG
AD-32225207.24.53055016
AD-4224025
AD-23220307136216.720
AD-53250613.58350
AD-13210010.590
AD-24225401014635
AD-3423040
AD-4424055
AD-6426085
AD-2622560143055
AD-3623065
AD-4624085
AD-66260130
AD-86280180
AD-482408016448115
AD-68260180
AD-88280240
■ Lunghezza complessiva 1 m (prezzo per 1 unità)
ModelloLunghezza complessivaPeso
(g/pezzo)
AD-3221 m165
AD-422240
AD-232210
AD-532365
AD-132825
AD-242325
AD-342360
AD-442425
AD-642550
AD-262440
AD-362460
AD-462530
AD-662650
AD-862845
AD-482595
AD-682750
AD-882940

■ Lunghezza complessiva 2 m (prezzo per 1 scatola)
ModelloLunghezza complessiva1 scatola
Quantità
Peso
(g/pezzo)
AD-322-10P 2 m10 pz.330
AD-422-10P 10 pz.480
AD-232-10P 10 pz.420
AD-532-10P 10 pz.730
AD-132-8P 8 pz.1,650
AD-242-10P 10 pz.650
AD-342-10P 10 pz.720
AD-442-10P 10 pz.850
AD-642-10P 10 pz.1,100
AD-262-10P 10 pz.880
AD-362-10P 10 pz.920
AD-462-10P 10 pz.1,060
AD-662-10P 10 pz.1,300
AD-862-10P 10 pz.1,690
AD-482-10P 10 pz.1,190
AD-682-10P 10 pz.1,500
AD-882-10P 10 pz.1,880

Panoramica delle specifiche

Specifiche
MaterialeResina in cloruro di vinile duro (UL94V-0)
Gamma di temperature di esercizioDa -20 °C a +60 °C
ColoreGrigio
Codice componente
ADR-482-10P
ADR-682-10P
ADR-882-10P
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

213.45 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 8 giorni

261.69 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 8 giorni

331.66 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 8 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Overall Length(mm) 2,000 Material Hard Vinyl Chloride Resin (UL94V-0) Collar Grigio
Operating Temperature Range(°C) Da -20 a 60

Supporto tecnico