Condotto per cablaggio (nessuna fessura superiore)【1-10 Pezzi per confezione】

Condotto per cablaggio (nessuna fessura superiore)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Materiale: Resina PVC rigida (UL94V-0) Colore: Grigio Intervallo di temperatura di esercizio (°C): -20 a 60 Canalina di cablaggio senza intagli nella parte superiore per il fissaggio fisso del coperchio Tipo senza bordi con superfici interne ed esterne smussate dei fori di cablaggio. È adatto per proteggere i cavi con isolamento sottile, come i cavi di comunicazione. La parte superiore del foro per i cavi non presenta intagli, per cui anche i cavi più lunghi rimangono resistenti e non si piegano. La parte superiore del foro per i cavi può essere facilmente tagliata con una tronchesina o simili. Lo stabilizzatore aggiunto alla resina di PVC non contiene piombo. (senza piombo)
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

● Tipo senza bordo con smussatura all’interno e all’esterno del foro passante.
● Efficace per proteggere il cavo di comunicazione e altri cavi con un sottile rivestimento isolante.
● Nessuna tacca nella parte superiore del foro passante, consente anche ai cavi più lunghi di non piegarsi.
● La parte superiore del foro passante può essere facilmente tagliata con tagliafili, ecc.
● Stabilizzatore aggiunto a PVC che non contiene piombo. (Senza piombo)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Tabella delle specifiche

■ Tabella delle specifiche
ModelloMisuraNumero di cavi contenuti
(conversione IV 2 mm2 )
ABCDEFGH
BDR-232203081382204.520
BDR-24225406181135
BDR-3423040
BDR-4424055
BDR-6426085
BDR-26225603811.555
BDR-3623065
BDR-4624085
BDR-56250105
BDR-66260130
BDR-86280180
BDR-3823080581185
BDR-48240115
BDR-68260180
BDR-88280240
BDR-3123010097690
BDR-41240130
BDR-6126075122511.5220
BDR-81280300
BDR-112100370
■ Lunghezza complessiva 1 m (prezzo per 1 unità)
ModelloLunghezza complessiva
(L)
Peso
(g/pezzo)
BDR-232 1,000
mm
195
BDR-242 350
BDR-342 365
BDR-442 430
BDR-642 555
BDR-262 390
BDR-362 425
BDR-462 490
BDR-562 560
BDR-662 610
BDR-862 760
BDR-382 525
BDR-482 585
BDR-682 730
BDR-882 855
BDR-312 635
BDR-412 710
BDR-612 815
BDR-812 980
BDR-112 1,170

■ Lunghezza complessiva 2 m (prezzo per 1 scatola)
ModelloLunghezza complessiva
(L)
1 scatola
Quantità
Peso
(g/pezzo)
BDR-232-10P 2,000
mm
10 pz.390
BDR-242-10P 10 pz.700
BDR-342-10P 10 pz.730
BDR-442-10P 10 pz.860
BDR-642-10P 10 pz.1,110
BDR-262-10P 10 pz.780
BDR-362-10P 10 pz.850
BDR-462-10P 10 pz.980
BDR-562-10P 10 pz.1,120
BDR-662-10P 10 pz.1,220
BDR-862-10P 10 pz.1,520
BDR-382-10P 10 pz.1,050
BDR-482-10P 10 pz.1,170
BDR-682-10P 10 pz.1,460
BDR-882-10P 10 pz.1,710
BDR-312-10P 10 pz.1,270
BDR-412-10P 10 pz.1,420
BDR-612-10P 10 pz.1,630
BDR-812-8P 8 pz.1,960
BDR-112-6P 6 pz.2,340

Panoramica delle specifiche

Specifiche
MaterialeResina in cloruro di vinile duro (UL94V-0)
Gamma di temperature di esercizioDa -20 °C a +60 °C
ColoreGrigio
Codice componente
BDR-112
BDR-112-6P
BDR-232
BDR-232-10P
BDR-242
BDR-242-10P
BDR-262
BDR-262-10P
BDR-312
BDR-342
BDR-342-10P
BDR-362
BDR-362-10P
BDR-382
BDR-382-10P
BDR-412
BDR-412-10P
BDR-442
BDR-442-10P
BDR-462
BDR-462-10P
BDR-482
BDR-482-10P
BDR-562
BDR-562-10P
BDR-612
BDR-612-10P
BDR-642
BDR-642-10P
BDR-662
BDR-662-10P
BDR-682
BDR-682-10P
BDR-812
BDR-812-8P
BDR-862
BDR-862-10P
BDR-882
BDR-882-10P
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSWidth
(mm)
Height
(mm)
Overall Length
(mm)
Wire Storage Capacity (IV Wire 2 mm2 Conversion)
(Piece)
Quantity of Packs
(Piece)

43.32 €

1 Disponibile 5 giorni 1010010010003701

288.02 €

6 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 8 giorni 1010010020003706

10.10 €

1 Disponibile 5 giorni 1020301000201

135.75 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 8 giorni 10203020002010

13.46 €

1 Disponibile 5 giorni 1025401000351

199.45 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 8 giorni 10254020003510

15.65 €

1 Disponibile 5 giorni 1025601000551

144.44 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 8 giorni 10256020005510

24.14 €

1 Disponibile 5 giorni 10301001000901

14.00 €

1 Disponibile 5 giorni 1030401000401

209.75 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 8 giorni 10304020004010

15.94 €

1 Disponibile 5 giorni 1030601000651

242.91 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 8 giorni 10306020006510

20.14 €

1 Disponibile 5 giorni 1030801000851

195.40 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 8 giorni 10308020008510

27.44 €

1 Disponibile 5 giorni 104010010001301

280.25 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 8 giorni 1040100200013010

16.68 €

1 Disponibile 5 giorni 1040401000551

154.76 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 8 giorni 10404020005510

17.65 €

1 Disponibile 5 giorni 1040601000851

170.22 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 8 giorni 10406020008510

21.71 €

1 Disponibile 5 giorni 10408010001151

212.11 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 8 giorni 104080200011510

20.57 €

1 Disponibile 5 giorni 10506010001051

195.17 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 8 giorni 105060200010510

36.24 €

1 Disponibile 5 giorni 106010010002201

338.53 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 8 giorni 1060100200022010

20.78 €

1 Disponibile 5 giorni 1060401000851

195.81 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 8 giorni 10604020008510

22.08 €

1 Disponibile 5 giorni 10606010001301

218.70 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 8 giorni 106060200013010

25.45 €

1 Disponibile 5 giorni 10608010001801

259.15 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 8 giorni 106080200018010

41.29 €

1 Disponibile 5 giorni 108010010003001

313.36 €

8 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 8 giorni 108010020003008

25.84 €

1 Disponibile 5 giorni 10806010001801

262.75 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 8 giorni 108060200018010

32.90 €

1 Disponibile 5 giorni 10808010002401

321.08 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 8 giorni 108080200024010

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Hard Vinyl Chloride Resin (UL94V-0) Collar Grigio Operating Temperature Range(°C) -20 to 60

Supporto tecnico